Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ISM50370 Schneider Electric

Visa alla OptiLine 50

OptiLine 50 - ISM50370

Golvsystem

Bild av ISM50370 Schneider Electric
Visa alla OptiLine 50
OptiLine 50 - ISM50370
Golvsystem

Reduceringsmuff 2x20

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    1159952
  • EAN-kod
    3606480483073
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    OptiLine 50
    typ av produkt eller komponent
    Röradapter
    färg
    Gul
    kvantitet per set
    10 st
    Teknisk data
    produktdestination
    Ledning 20 mm
    form
    Rund
    material
    PP (polypropylen)
    höjd
    58 mm
    bredd
    58 mm
    djup
    32 mm
    Miljö
    standarder
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-2-2
    EN 60670-23
    temperaturområde för drift
    -25...60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP30
    IK skyddsgrad
    IK07
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-08
    Storlek 18.3 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2014-03-31
    Storlek 82.7 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-04-11
    Storlek 1.2 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.