Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Serverrum
Bild av ISXT17MD1RI Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål

ISXT17MD1RI

Product Logo
Bild av ISXT17MD1RI Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål
ISXT17MD1RI
Product Logo

APC ISX Smart-UPS RT 7.5kVA Integrated Rack System for Computer Rooms 230V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304247142
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Levereras normal inom 2 veckor
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Cd med programvara
    Installationshandbok
    RS-232-kabel för smart UPS-signalering
    Användarmanual
    Web/SNMP Management Card
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    107,01 cm
    Nettodjup med stödfötter
    1277,62 mm
    Höjd
    199,14 cm
    nettovikt
    248,18 kg
    antal ställ
    1
    Rackfritt utrymme
    36
    antal rackenhet
    42U
    permanent tillåten last
    1020,58 kg dynamisk
    1360,78 kg statisk
    Bredd
    59,99 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
    ingångsspänningsgräns
    160...280 V
    matningsspänning
    230 V
    number of input connectors
    1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J)
    1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J)
    Utgång
    bypass type
    Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
    toppfaktor
    3:1
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50/60 Hz +/- 3 Hz justerbart av användaren +/- 0,1 nätsynkroniserad
    nb of power socket outlets
    24 IEC 60320 C13
    4 IEC Jumpers
    7 IEC 60320 C19
    output voltage
    230 V
    PDU-typ
    Försedd med mätare
    Total effekt
    6000 W
    Vågformstyp
    Sinusvåg
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    C-Tick
    CE
    GOST
    IRAM
    VDE
    standarder
    EIA-310D
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    EN 55022 klass A
    EN 60950
    EN 61000-3-2
    Miljökrav
    Audible noise at 1 meter from surface of unit
    55 dBA
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Värmeavgivning under drift
    1535 Btu/h
    Batterier & drifttid
    Lediga batterislitsar
    0
    Installerade batterier
    0
    Normal återuppladdningstid
    2,2 h
    batterityp
    Blybatteri
    Flytande elektrolyt - värde
    0
    Antal utbytesbatterier
    2,0
    Batterikapacitet - VA/h
    1770 VAh
    Batteriladdningsström (watt)
    801 W rated
    Kommunikation och hantering
    Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : ihållande akustiskt larm vid överbelastning
    Kontrollpanel
    Statusdisplay med lysdioder visar laddning för batterier i form av stapeldiagram samt indikatorer som visar "nätdrift" : "batteridrift" : "byt batteri" : "överbelastning" och "bypass"
    Förinstallerade SmartSlot-kort
    Network management card with environmental monitoring
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    290 kg
    Förpackning 1 höjd
    211,84 cm
    Förpackning 1 bredd
    89,87 cm
    Förpackning 1 längd
    121,92 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    3 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2004-11-02
    Filer i dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.