Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av K10B002ACH Schneider Electric

Visa alla Harmony K

Harmony K - K10B002ACH

Kompletta kamströmställare

Bild av K10B002ACH Schneider Electric
Visa alla Harmony K
Harmony K - K10B002ACH
Kompletta kamströmställare

Kamströmställare 0-1. 2-polig. 60 grader steg. Termisk märkström 12A. IP65.

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3158401
  • EAN-kod
    3389110076479
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony K
    typ av produkt eller komponent
    Komplett kamströmställare
    komponentnamn
    K10
    [Ith] märkström vid fri kylning
    10 A
    produktmontage
    Frontmontering
    montering
    Ø16 eller 22 mm hål
    cam switch typ
    Med frontplåt 30 x 30 mm
    funktion
    Svart handtag
    vridhandtag hänglåsning
    Utan
    skyltpresentation
    Med metallisk legend, 0 - 1 Svart markering
    funktionsomkopplare
    Brytare
    retur
    Utan
    nollläge
    Med OFF läge
    poltal
    2P
    omkopplarpositioner
    Höger: 0° - 60°
    IP-kapslingsklass
    IP20 (kontaktblock)
    IP65 (manöverhuvud) överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    växlingsvinkel
    60 °
    [Ui] isolationsspänning
    440 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1
    listad användareffekt i W
    750 W AC-23A/220/240 V 1 phase
    370 W AC-23A/110/120 V 1 phase
    angiven effekt i hp
    0.33 hp AC at 110/120 V 1 fas
    0.75 hp AC at 220/240 V 1 fas
    [Ie] arbetsström AC
    10 A at 400 V AC-1
    10 A at 400 V AC-21A
    3 A at 240 V AC-15
    6 A at 120 V AC-15
    [Ie] listad driftström DC
    10 A at 24 V resistiv load
    0.3 A at 220 V resistiv load
    0.7 A at 110 V resistiv load
    elektrisk livslängd
    100000000 cycles
    kortslutningsskydd
    10 A av säkring Säkring, typ gG
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    elektrisk anslutning
    Captive screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm²
    mekanisk livslängd
    1000000 cykler
    bredd
    30 mm
    höjd
    30 mm
    djup
    76 mm
    produktens vikt
    0.035 kg
    Miljö
    standarder
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    CULus
    skyddsbehandling
    TC
    temperaturområde för drift
    -20...55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...70 °C
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-26
    Storlek 446.6 KB
    Datum 2018-10-26
    Storlek 310 B
    Datum 2018-10-26
    Storlek 332 B
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-04-17
    Storlek 770.2 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-14
    Storlek 408.9 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.