Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av K115H004UP Schneider Electric

Visa alla Harmony K

Harmony K - K115H004UP

Kompletta kamströmställare

Bild av K115H004UP Schneider Electric
Visa alla Harmony K
Harmony K - K115H004UP
Kompletta kamströmställare

cam changeover switch - 4-pole - 60° - 115 A - screw mounting

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3389110084139
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony K
    typ av produkt eller komponent
    Komplett kamströmställare
    komponentnamn
    K115
    [Ith] märkström vid fri kylning
    115 A
    placering (vid montage)
    Främre
    montering
    4 hål
    cam switch typ
    Med frontplåt 88 x 88 mm
    funktion
    Svart handtag
    vridhandtag hänglåsning
    Utan
    skyltpresentation
    Med metallisk legend, 1 - 0 - 2 Svart markering
    funktionsomkopplare
    Reservkraftsomkopplare
    retur
    Utan
    nollläge
    Med OFF läge
    poltal
    4P
    omkopplarpositioner
    Vänster: 0°- 300°
    Höger: 0° - 60°
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 529
    IP40 överensstämmer med NF C 20-010
    Teknisk data
    växlingsvinkel
    60 °
    [Ui] isolationsspänning
    690 V degree of pollution 3 överensstämmer med EN 60947-1
    690 V degree of pollution 3 överensstämmer med IEC 60947-1
    listad användareffekt i W
    65000 W AC-23A / 660/690 V 3 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    15000 W AC-23A / 220/240 V 1 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    22000 W AC-23A / 380/440 V 1 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    13000 W AC-3 / 380/440 V 1 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    45000 W AC-23A / 380/440 V 3 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    30000 W AC-3 / 660/690 V 3 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    30000 W AC-3 / 380/440 V 3 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    7500 W AC-3 / 220/240 V 1 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    5500 W AC-23A / 110 V 1 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    15000 W AC-3 / 220/240 V 3 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    3700 W AC-3 / 110 V 1 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    30000 W AC-23A / 220/240 V 3 fas överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    [Ie] arbetsström AC
    100 A AC-21A överensstämmer med EN/IEC 60947-3
    kortslutningsström
    15000 A
    kortslutningsskydd
    125 A av säkring Säkring, typ gG
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med EN 947-1
    6 kV överensstämmer med IEC 947-1
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    positiv öppning
    Med
    elektrisk anslutning
    Plintar med oförlorbara skruvar flexibel, 2 x 25 mm²
    Plintar med oförlorbara skruvar fast, 2 x 35 mm²
    åtdragningsmoment
    2.5 N.m
    brytförmåga i mA
    100000 mA DC vid 140 V 3 kontakt(er) för resistiv last (T = 1 ms)
    100000 mA DC vid 24 V 1 kontakt(er) för induktiv last (T = 50 ms)
    100000 mA DC vid 48 V 1 kontakt(er) för resistiv last (T = 1 ms)
    100000 mA DC vid 48 V 2 kontakt(er) för induktiv last (T = 50 ms)
    100000 mA DC vid 70 V 3 kontakt(er) för induktiv last (T = 50 ms)
    100000 mA DC vid 95 V 2 kontakt(er) för resistiv last (T = 1 ms)
    115000 mA DC vid 24 V 1 kontakt(er) för resistiv last (T = 1 ms)
    115000 mA DC vid 48 V 2 kontakt(er) för resistiv last (T = 1 ms)
    115000 mA DC vid 70 V 3 kontakt(er) för resistiv last (T = 1 ms)
    33000 mA DC vid 30 V 1 kontakt(er) för induktiv last (T = 50 ms)
    33000 mA DC vid 60 V 2 kontakt(er) för induktiv last (T = 50 ms)
    33000 mA DC vid 90 V 3 kontakt(er) för induktiv last (T = 50 ms)
    mekanisk livslängd
    300000 cykler
    bredd
    88 mm
    höjd
    88 mm
    djup
    181 mm
    produktens vikt
    0.75 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-3
    produktcertifieringar
    CULus 120 V 5 hp 1 fas
    CULus 240 V 10 hp 1 fas
    CULus 240 V 20 hp 3 fas
    CULus 480 V 30 hp 3 fas
    skyddsbehandling
    TC
    temperaturområde för drift
    -25...55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...70 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    Klass II överensstämmer med NF C 20-030
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-26
    Storlek 446.6 KB
    Datum 2018-10-26
    Storlek 310 B
    Datum 2018-10-26
    Storlek 332 B
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-14
    Storlek 404.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.