Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av K1D004QCH Schneider Electric

Visa alla Harmony K

Harmony K - K1D004QCH

Kompletta kamströmställare

Bild av K1D004QCH Schneider Electric
Visa alla Harmony K
Harmony K - K1D004QCH
Kompletta kamströmställare

Kamströmställare 0-1-2-3-4 1pol

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3389110978759
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony K
    typ av produkt eller komponent
    Komplett kamströmställare
    komponentnamn
    K1
    [Ith] märkström vid fri kylning
    12 A
    placering (vid montage)
    Främre
    montering
    Ø22 mm hål
    cam switch typ
    Med frontplåt 45 x 45 mm
    funktion
    Svart handtag, längd = 35 mm
    vridhandtag hänglåsning
    Utan
    skyltpresentation
    Med metallisk legend, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 Svart markering
    funktionsomkopplare
    Stegomkopplare
    retur
    Utan
    nollläge
    Med OFF läge
    poltal
    1P
    omkopplarpositioner
    Höger: 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 529
    IP65 överensstämmer med NF C 20-010
    Teknisk data
    antal steg
    4
    växlingsvinkel
    45 °
    [Ui] isolationsspänning
    690 V degree of pollution 3 överensstämmer med IEC 60947-1
    [Ithe] termisk ström
    10 A
    listad användareffekt i W
    600 W AC-3 / 230 V 1 fas överensstämmer med IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 1 fas överensstämmer med IEC 947-3
    1100 W AC-3 / 230 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    8300 W AC-21 / 400 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 690 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 400 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 500 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 500 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    1500 W AC-23A / 230 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 690 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    4800 W AC-21 / 230 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    10500 W AC-21 / 500...660 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    [Ie] arbetsström AC
    1 A vid 500 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
    2 A vid 400 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
    3 A vid 230 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
    1.8 A vid 690 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    2.8 A vid 500 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    2.8 A vid 690 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    3.3 A vid 400 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    3.8 A vid 500 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    4.6 A vid 230 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    4.8 A vid 400 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    5.6 A vid 230 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles AC-15
    1000000 cycles AC-21
    500000 cycles AC-23
    500000 cycles AC-3
    arbetsområde
    2.5 cyc/mn AC-21
    2.5 cyc/mn AC-23
    2.5 cyc/mn AC-3
    8.333 cyc/mn AC-15
    kortslutningsström
    10000 A
    kortslutningsskydd
    16 A by säkring Säkring, typ gG
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV i isolerande funktion
    6 kV överensstämmer med IEC 947-1
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    positiv öppning
    Med
    elektrisk anslutning
    Plintar med oförlorbara skruvar flexibel, 2 x 1.5 mm²
    Plintar med oförlorbara skruvar fast, 1 x 2.5 mm²
    mekanisk livslängd
    1000000 cykler
    bredd
    45 mm
    höjd
    50 mm
    djup
    59 mm
    produktens vikt
    0.16 kg
    Miljö
    standarder
    CENELEC EN 50013
    EN 60947-3 för effektkrets
    EN 60947-5-1 för styrkrets
    IEC 60947-3 för effektkrets
    IEC 60947-5-1 för styrkrets
    produktcertifieringar
    CSA 240 V 1 hp 1 fas
    CSA 240 V 3 hp 3 fas 2 -pole(s)
    UL 240 V 1 hp 3 fas
    UL 240 V 0.33 hp 1 fas 2 -pole(s)
    skyddsbehandling
    TC
    temperaturområde för drift
    -25...55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...70 °C
    chocktålighet
    30 gn överensstämmer med IEC 68-2-27
    vibrationsbeständighet
    5 gn, 10...150 Hz överensstämmer med IEC 68-2-6
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 536
    Klass II överensstämmer med NF C 20-030
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Cam switches, operating heads
    Datum 2017-09-16
    Storlek 1.3 KB
    Datum 2017-09-16
    Storlek 35.3 KB
    Datum 2017-09-16
    Storlek 39.5 KB
    Datum 2017-09-16
    Storlek 2.5 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-29
    Storlek 30.7 KB
    Datum 2018-10-29
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2018-10-26
    Storlek 446.6 KB
    Datum 2018-10-26
    Storlek 310 B
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-02-28
    Storlek 744 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-14
    Storlek 408.9 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.