Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony K
Bild av K1T12 Schneider Electric
Utgången

K1T12

Bild av K1T12 Schneider Electric
Utgången
K1T12

Kontaktblock 11-12 30/60

Visa fler egenskaper
K1T12  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110442182
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony K
    typ av produkt eller komponent
    Kropp kamströmställare
    komponentnamn
    K1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    12 A
    underenhet sammansättning
    Kontaktblock + fästplatta
    funktionsomkopplare
    Brytare
    placering (vid montage)
    Främre
    montering
    Ø22 mm hål
    material frontring
    Plast
    Teknisk data
    [Ui] isolationsspänning
    690 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    10 A
    listad användareffekt i W
    10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
    [Ie] arbetsström AC
    1 A vid 500 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles AC-15
    arbetsområde
    2,5 cyc/mn AC-21
    kortslutningsström
    10000 A
    kortslutningsskydd
    20 A kassett säkring, typ gG
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV i isolerande funktion
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    positiv öppning
    Med
    elektrisk anslutning
    Plintar med oförlorbara skruvar flexibel, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    Miljö
    standarder
    CENELEC EN 50013
    produktcertifieringar
    CSA 240 V 1 hp 1 fas
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    chocktålighet
    30 gn överensstämmer med IEC 68-2-27
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f = 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 68-2-6
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 536
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,196 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,800 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,650 dm
    Förpackning 1 längd
    0,650 dm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    • franska1
    • italienska1
    • kazakstanska1
    • kinesiska1
    • ryska1
    • spanska1
    • tyska1
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2019-04-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 30.7 KB
    Datum 2007-09-21
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 744 KB
    Datum 2015-07-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    K1T12 : K1T12_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    K1T12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    K1T12_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    K1T12 : K1T12_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    K1T12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    K1T12_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    K1T12 : K1T12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    K1T12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    K1T12_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.