Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Harmony K
Bild av K30H10003Y Schneider Electric

K30H10003Y

Bild av K30H10003Y Schneider Electric
K30H10003Y

Kamströmställare Y/D

Visa fler egenskaper
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony K
    typ av produkt eller komponent
    Komplett kamströmställare
    komponentnamn
    K30
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    32 A
    placering (vid montage)
    Främre
    montering
    4 hål
    cam switch typ
    Med frontplåt 64 x 64 mm
    funktion
    Svart handtag
    vridhandtag för hänglås
    Utan
    skyltpresentation
    Med metallisk, 0 - Y - D Svart markering
    funktionsomkopplare
    Stjärn-triangel brytare
    retur
    Utan
    nollläge
    Med OFF läge
    antal poler
    3P
    omkopplarpositioner
    Höger: 0° - 60°
    Vänster: 0°- 300°
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 529
    IP40 överensstämmer med NF C 20-010
    Teknisk data
    växlingsvinkel
    60 °
    [Ui] isolationsspänning
    690 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
    690 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    kortslutningsström
    5000 A
    kortslutningsskydd
    50 A kassett säkring, typ gG
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med EN 947-1
    6 kV överensstämmer med IEC 947-1
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    positiv öppning
    Med
    elektrisk anslutning
    Plintar med oförlorbara skruvar flexibel, clamping capacity: 2 x 4 mm²
    Plintar med oförlorbara skruvar fast, clamping capacity: 2 x 6 mm²
    åtdragningsmoment
    1,2 N.m
    brytförmåga i mA
    11000 mA DC vid 120 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    11000 mA DC vid 180 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    11000 mA DC vid 60 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    1200 mA DC vid 220 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    1200 mA DC vid 440 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    1200 mA DC vid 660 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    16000 mA DC vid 140 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    16000 mA DC vid 48 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    16000 mA DC vid 95 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    23000 mA DC vid 120 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    23000 mA DC vid 180 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    23000 mA DC vid 60 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    25000 mA DC vid 30 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    25000 mA DC vid 60 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    25000 mA DC vid 90 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    3200 mA DC vid 110 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    3200 mA DC vid 220 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    3200 mA DC vid 330 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    32000 mA DC vid 140 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    32000 mA DC vid 24 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    32000 mA DC vid 24 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    32000 mA DC vid 48 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    32000 mA DC vid 48 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    32000 mA DC vid 48 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    32000 mA DC vid 70 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
    32000 mA DC vid 70 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    32000 mA DC vid 95 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    400 mA DC vid 440 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    400 mA DC vid 660 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    6500 mA DC vid 110 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    6500 mA DC vid 220 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    6500 mA DC vid 330 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
    mekanisk livslängd
    300000 cycles
    bredd
    64 mm
    höjd
    64 mm
    djup
    119 mm
    produktens vikt
    0,485 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-3
    produktcertifieringar
    CULus 120 V 2 hp 1 fas
    CULus 240 V 5 hp 1 fas
    CULus 240 V 5 hp 3 fas
    CULus 480 V 20 hp 3 fas
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    Klass II överensstämmer med NF C 20-030
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    K1, K2 Cam switches (Version 1.0)
    Beskrivning
    CSA Certification Record
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 30.7 KB
    Datum 2007-09-21
    Beskrivning
    CSA Certification Record
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL Certificate
    prp.document.label.format html
    Storlek 310 B
    Datum 2007-01-31
    Beskrivning
    UL Certificate
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    K1 K2 K10 Cam switches (Version 1.0)
    Beskrivning
    Manufacturers Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 408.9 KB
    Datum 2016-04-19
    Beskrivning
    Manufacturers Declaration of Conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    K30H10003Y : K30H10003Y_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    K30H10003Y_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-23
    Beskrivning
    K30H10003Y_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    K30H10003Y : K30H10003Y_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    K30H10003Y_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-23
    Beskrivning
    K30H10003Y_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    K30H10003Y : K30H10003Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    K30H10003Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-23
    Beskrivning
    K30H10003Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /