Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys Vario, Mini-Vario
Bild av KAF3PZ Schneider Electric

KAF3PZ

E-nummer: 3157768

Green premium brand logo
Bild av KAF3PZ Schneider Electric
KAF3PZ
E-nummer: 3157768
Green premium brand logo

Manöverdon, TeSys VARIO, svart 90x90, för 1-3 lås

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110804782
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    enhetens korta namn
    KAF3
    typ av produkt eller komponent
    Vridhandtag
    produktkompatibilitet
    V5
    V6
    färg på handtag
    Svart
    Teknisk data
    färg frontplåt handtag
    Svart
    vridhandtag för hänglås
    1 till 3 hänglås 4…8 mm
    märkning
    0 - 1
    montering
    Med 4 skruvar
    handle front plate dimension
    90 x 90 mm
    höjd
    90 mm
    bredd
    90 mm
    produktens vikt
    0,16 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP65
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE