Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KBA
Bild av KBA40ABT4W Schneider Electric

KBA40ABT4W

E-nummer: 2874012

Green premium brand logo
Bild av KBA40ABT4W Schneider Electric
KBA40ABT4W
E-nummer: 2874012
Green premium brand logo

Inmatningslåda, Canalis KBA, 40A, mittmontage, max kabelarea 10 mm², vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480000287
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    typ av produkt eller komponent
    Inmatningslåda
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    produktkompatibilitet
    KBA
    [Ie] märkdriftström
    25 A
    40 A
    placering (vid montage)
    Mitt
    färg
    White (RAL 9003)
    Teknisk data
    skyddstyp
    Utan skydd
    Ue märkspänning
    230...400 V
    anslutningsplintar
    Plint - Pg21 - skruvanslutning med överfall för 10 mm²
    Manövertyp
    Kommunikation
    antal kretsar
    1
    tillgänglig utrustning
    Ändavslutning
    montagesätt
    Med skruv
    montagefästen
    Skena
    standarder
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    bredd
    244 mm
    djup
    103,5 mm
    höjd