Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KBA
Bild av KBA40ED2305TW Schneider Electric

KBA40ED2305TW

Bild av KBA40ED2305TW Schneider Electric
KBA40ED2305TW

Skenelement, Canalis KBA, 40A, 1-fas, 3 m, 5 uttag, för Dali / buss, vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480498848
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    produktkompatibilitet
    KBA
    Teknisk data
    enhetsapplikation
    Belysning
    Med uttag
    maximalt magnetfält
    2 pT
    Ue märkspänning
    230...400 V
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    4 kV
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    [Ie] märkdriftström
    40 A vid 35 °C
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Icw] märkkorttidsström
    0,94 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    9,6 kA
    gräns kortslutningsström
    900 kA².s
    THDI
    0…15 % 40 A
    15…33 % 32 A
    33…100 % 28 A
    maximalt spänningsfall
    <0,3 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,28 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,25 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,22 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med clips
    skena beskrivning
    Rak längd
    kanalskenans polaritet
    L + N + PE
    antal kretsar
    1
    antal uttag
    5
    Manövertyp
    Kommunikation
    standarder
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    Bredd
    3140 mm
    Djup
    30 mm
    Höjd
    46 mm
    längd
    3 m
    färg
    Vit (RAL 9003)
    nettovikt
    2,7 kg
    kvantitet per set
    Sats om 6
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med EN/IEC 62262
    omgivningstemperatur vid drift
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (96 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (89 % av In)
    50…55 °C (85 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,800 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,460 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,300 dm
    Förpackning 1 längd
    30,000 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • engelska7
    • franska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 60.9 MB
    Datum 2016-08-02
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Straight distribution lenght 25 A, 3 m (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    190.9 KB
    pdf
    46.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 237.6 KB
    Datum 2014-06-23
    Filer i dokument
    stp
    190.9 KB
    pdf
    46.8 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 402.3 KB
    Datum 2014-04-22
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.3 MB
    Datum 2018-01-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-03-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1,005.9 KB
    Datum 2016-09-06
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 272 KB
    Datum 2017-04-24
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.