Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KBA
Bild av KBA40ED4303TW Schneider Electric

KBA40ED4303TW

E-nummer: 2874392

Green premium brand logo
Bild av KBA40ED4303TW Schneider Electric
KBA40ED4303TW
E-nummer: 2874392
Green premium brand logo

Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3m, 3 uttag, för Dali / buss, vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480000546
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    produktkompatibilitet
    KBA
    Teknisk data
    enhetsapplikation
    Med uttag
    Belysning
    maximalt magnetfält
    2 pT
    Ue märkspänning
    230...400 V
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    4 kV
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    [Ie] märkdriftström
    40 A vid 35 °C
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Icw] märkkorttidsström
    0,94 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    9,6 kA
    gräns kortslutningsström
    900 kA².s
    THDI
    0…15 % 40 A
    15…33 % 32 A
    33…100 % 28 A
    maximalt spänningsfall
    <0,3 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,28 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,25 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,22 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med clips
    skena beskrivning
    Rak längd
    kanalskenans polaritet
    3L + N + PE
    antal kretsar
    1
    antal uttag
    3
    Manövertyp
    Kommunikation
    standarder
    EN/IEC 61439-6
    EN/IEC 60439-2
    Bredd
    3140 mm
    Djup
    30 mm
    Höjd
    46 mm
    längd
    3 m
    färg
    Vit (RAL 9003)
    nettovikt
    3,1 kg
    kvantitet per set
    Sats om 6
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med EN/IEC 62262
    omgivningstemperatur vid drift
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (96 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (89 % av In)
    50…55 °C (85 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,166 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,460 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,300 dm
    Förpackning 1 längd
    30,000 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    BVB
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska11
    • engelska10
    • franska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Kanalskenor för belysningssystem - Canalis LATHUND (Version 1.0)
    Beskrivning
    Flexibel och säker lösning för alla dina behov av kanalskenor, från 25A till 40A. Canalis kanalskenor passar för alla typer av byggnader. Våra produkter är säkerhetsklassade enligt IP55, samt våra varianter för tuffa miljöer IP68. Canalis-sortimentet är halogenfritt, helt återvinningsbart och avger inga giftiga utsläpp i händelse av brand. Dessutom är den elektromagnetiska strålningen minimerad.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2019-06-20
    Beskrivning
    Flexibel och säker lösning för alla dina behov av kanalskenor, från 25A till 40A. Canalis kanalskenor passar för alla typer av byggnader. Våra produkter är säkerhetsklassade enligt IP55, samt våra varianter för tuffa miljöer IP68. Canalis-sortimentet är halogenfritt, helt återvinningsbart och avger inga giftiga utsläpp i händelse av brand. Dessutom är den elektromagnetiska strålningen minimerad.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 60.9 MB
    Datum 2016-08-02
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 3M (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    438.4 KB
    pdf
    258.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 696.6 KB
    Datum 2018-01-11
    Filer i dokument
    stp
    438.4 KB
    pdf
    258.2 KB
    Straight distribution lenght 25 A, 3 m (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    190.9 KB
    pdf
    46.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 237.6 KB
    Datum 2014-06-23
    Filer i dokument
    stp
    190.9 KB
    pdf
    46.8 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 402.3 KB
    Datum 2014-04-22
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.3 MB
    Datum 2018-01-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-03-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1,005.9 KB
    Datum 2016-09-06
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 179.5 KB
    Datum 2019-09-30
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 272 KB
    Datum 2017-04-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KBA40ED4303TW : Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3m, 3 uttag, för Dali / buss, vit
    Beskrivning
    Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3m, 3 uttag, för Dali / buss, vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3m, 3 uttag, för Dali / buss, vit
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 215.4 KB
    Datum 2015-06-05
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KBA40ED4303TW : Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3m, 3 uttag, för Dali / buss, vit
    Beskrivning
    Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3m, 3 uttag, för Dali / buss, vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3m, 3 uttag, för Dali / buss, vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KBA40ED4303TW : Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3m, 3 uttag, för Dali / buss, vit
    Beskrivning
    Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3m, 3 uttag, för Dali / buss, vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3m, 3 uttag, för Dali / buss, vit
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.