Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KBB
Bild av KBB25ED4303EW Schneider Electric

KBB25ED4303EW

Green premium brand logo
Bild av KBB25ED4303EW Schneider Electric
KBB25ED4303EW
Green premium brand logo

Skenelement, Canalis KBB, 25A, 3-fas, 3 m, 3 uttag + extra jordledning, vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480498954
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    produktkompatibilitet
    KBB
    Teknisk data
    enhetsapplikation
    Belysning
    Med uttag
    maximalt magnetfält
    2 pT
    Ue märkspänning
    230...400 V
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    4 kV
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    [Ie] märkdriftström
    25 A vid 35 °C
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Icw] märkkorttidsström
    0,44 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    4,4 kA
    gräns kortslutningsström
    195 kA².s
    THDI
    0…15 % 25 A
    15…33 % 20 A
    33…100 % 16 A
    maximalt spänningsfall
    <0,72 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,67 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,61 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,55 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med skruv
    skena beskrivning
    Rak längd
    kanalskenans polaritet
    3L + N + PE
    antal kretsar
    1
    antal uttag
    3
    Manövertyp
    Utan
    jordningskrets
    Isolerad jord
    standarder
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    Bredd
    3100 mm
    Djup
    51 mm
    Höjd
    60 mm
    längd
    3 m
    färg
    Vit (RAL 9003)
    nettovikt
    2,6 kg
    kvantitet per set
    Sats om 6
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med EN/IEC 62262
    omgivningstemperatur vid drift
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (96 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (89 % av In)
    50…55 °C (85 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    4,8 kg
    Förpackning 1 höjd
    6 cm
    Förpackning 1 bredd
    5,1 cm
    Förpackning 1 längd
    310 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska6
    • engelska6
    • franska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 60.9 MB
    Datum 2016-08-02
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CANALIS LENGTH KBB40 PE WHITE (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    308.1 KB
    pdf
    189 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 497.1 KB
    Datum 2018-09-24
    Filer i dokument
    stp
    308.1 KB
    pdf
    189 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 402.8 KB
    Datum 2014-04-22
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2018-01-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 272 KB
    Datum 2017-04-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KBB25ED4303EW : KBB25ED4303EW_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KBB25ED4303EW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    KBB25ED4303EW_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 323.4 KB
    Datum 2020-07-03
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KBB25ED4303EW : KBB25ED4303EW_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    KBB25ED4303EW_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    KBB25ED4303EW_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KBB25ED4303EW : KBB25ED4303EW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KBB25ED4303EW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    KBB25ED4303EW_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.