Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KBB
Bild av KBB40ABG44T2W Schneider Electric

KBB40ABG44T2W

Green premium brand logo
Bild av KBB40ABG44T2W Schneider Electric
KBB40ABG44T2W
Green premium brand logo

Inmatningslåda, Canalis KBB, 40A, höger- eller vänster-montage, 2x3-fas, dubbel Dali / buss, vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480499012
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    typ av produkt eller komponent
    Inmatningslåda
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    produktkompatibilitet
    KBB
    [Ie] märkdriftström
    25 A
    40 A
    placering (vid montage)
    Vänster
    färg
    Vit (RAL 9003)
    Teknisk data
    skyddstyp
    Utan skydd
    Ue märkspänning
    230...400 V
    anslutningsplintar
    Plint - Pg21 för 6…10 mm²
    Manövertyp
    Kommunikation
    antal kretsar
    2
    tillgänglig utrustning
    Ändavslutning
    montagesätt
    Med clips
    montagefästen
    Skena
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 60439-2
    Bredd
    244 mm
    Djup
    103,5 mm
    Höjd
    75,5 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    600 g
    Förpackning 1 höjd
    7,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    10,5 cm
    Förpackning 1 längd
    27 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska3
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Feed unit 40 A left mounting (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    95.3 KB
    pdf
    165.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 260.4 KB
    Datum 2018-09-24
    Filer i dokument
    stp
    95.3 KB
    pdf
    165.1 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2018-01-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KBB40ABG44T2W : Inmatning, KBB 40A hö/vän 2x3fas 2xDalibus vit
    Beskrivning
    Inmatning, KBB 40A hö/vän 2x3fas 2xDalibus vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Inmatning, KBB 40A hö/vän 2x3fas 2xDalibus vit
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 211.8 KB
    Datum 2015-06-05
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KBB40ABG44T2W : Inmatning, KBB 40A hö/vän 2x3fas 2xDalibus vit
    Beskrivning
    Inmatning, KBB 40A hö/vän 2x3fas 2xDalibus vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Inmatning, KBB 40A hö/vän 2x3fas 2xDalibus vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KBB40ABG44T2W : Inmatning, KBB 40A hö/vän 2x3fas 2xDalibus vit
    Beskrivning
    Inmatning, KBB 40A hö/vän 2x3fas 2xDalibus vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Inmatning, KBB 40A hö/vän 2x3fas 2xDalibus vit
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.