Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Canalis KBB
Bild av KBB40ED42300W Schneider Electric

KBB40ED42300W

Green premium brand logo
Bild av KBB40ED42300W Schneider Electric
KBB40ED42300W
Green premium brand logo

Skenelement KBB 40A 3m 1+3fas utan uttag vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480499159
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    produktkompatibilitet
    KBB
    Teknisk data
    enhetsapplikation
    Belysning
    Med uttag
    maximum radiated magnetic field
    2 pT
    Ue märkspänning
    230...400 V
    [Uimp] stötspänning
    4 kV
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    [Ie] märkdriftström
    40 A vid 35 °C
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Icw] märkkorttidsström
    0,94 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    9,6 kA
    strömvärmepuls gräns
    900 kA².s
    THDI
    0…15 % 40 A
    15…33 % 32 A
    33…100 % 28 A
    maximum voltage drop
    <0,3 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    <0,28 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    <0,25 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    <0,22 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    montagesätt
    Med skruv
    kanalskena beskrivning
    Rak längd
    kanalskena polaritet
    3L + N + PE
    L + N + PE
    antal kretsar
    2
    antal uttag
    0
    manövertyp
    Utan
    standarder
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    bredd
    3100 mm
    djup
    51 mm
    höjd
    60 mm
    längd
    3 m
    färg
    Vit (RAL 9003)
    produktens vikt
    5,7 kg
    kvantitet per set
    Sats med 6
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med EN/IEC 62262
    omgivningstemperatur vid drift
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (96 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (89 % av In)
    50…55 °C (85 % av In)
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under investigation
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Datum 2016-08-02
    Storlek 60.9 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CANALIS LENGTH KBB40 WHITE (Version 1.0)
    Datum 2018-09-24
    Storlek 200.8 KB
    Datum 2018-09-24
    Storlek 184.2 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Canalis KBB Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Version 1.1)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    KBB..ED... / KBB..DF... - FLEXIBLE,TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Version 04)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Version 2.0)
    Datum 2015-06-05
    Storlek 211.8 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /