Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Canalis KBA
Bild av KBC16DCS1302T Schneider Electric

KBC16DCS1302T

Bild av KBC16DCS1302T Schneider Electric
KBC16DCS1302T

Stickpropp buss T L1-L3-N+PE 2M kabel

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480906671
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    typ av produkt eller komponent
    Uttagslådor
    enhetens korta namn
    KBC
    produktkompatibilitet
    KBA
    enhetsapplikation
    Belysning
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...240 V
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    [Ie] märkdriftström
    16 A vid 35 °C
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    skyddstyp
    Utan skydd
    elektrisk anslutning
    Förkopplad med SO5Z1Z1-F - 5 x 1 mm² för 2 m lång
    kanalskena polaritet
    L1 + N + PE
    uttagslådans polaritet
    L1 + N
    Uttagslådans anslutningstyp
    Fast polaritet
    färg kodstift uttag
    Grön
    standarder
    EN/IEC 61439-6
    EN/IEC 60439-2
    bredd
    55 mm
    djup
    12,5 mm
    höjd
    42 mm
    produktens vikt
    100 g
    kvantitet per set
    10 st
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Datum 2016-08-02
    Storlek 60.9 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /