Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KDP
Bild av KBZ31EFC050 Schneider Electric
Utgången

KBZ31EFC050

E-nummer: 2874349

Bild av KBZ31EFC050 Schneider Electric
Utgången
KBZ31EFC050
E-nummer: 2874349

Sladdställ anslutning stickpropp 5m KDP/KBA/KBB

Visa fler egenskaper
KBZ31EFC050  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606485016290
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    typ av produkt eller komponent
    Färdigt kablage för anslutning
    produktkompatibilitet
    KDP
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    serie kompatibilitet
    Canalis KDP uttagslåda
    Teknisk data
    enhetsapplikation
    Uttagsdon
    montagesätt
    Med clips
    standarder
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    längd
    5 m
    färg
    Grå (RAL 7035)
    nettovikt
    500 g
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med EN/IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,560 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,160 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,400 dm
    Förpackning 1 längd
    50,000 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 60.9 MB
    Datum 2016-08-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KBZ31EFC050 : KBZ31EFC050_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KBZ31EFC050_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    KBZ31EFC050_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 214.5 KB
    Datum 2015-12-09
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.