Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KN
Bild av KNA160ABT4 Schneider Electric

KNA160ABT4

E-nummer: 2874171

Green premium brand logo
Bild av KNA160ABT4 Schneider Electric
KNA160ABT4
E-nummer: 2874171
Green premium brand logo

Inmatningslåda, Canalis KN, 160A, mittmontage

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480003080
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KN
    typ av produkt eller komponent
    Inmatningslåda
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    produktkompatibilitet
    KN
    [Ie] märkdriftström
    160 A
    placering (vid montage)
    Mitt
    färg
    Vit (RAL 9001)
    Teknisk data
    skyddstyp
    Utan skydd
    Ue märkspänning
    230...500 V
    anslutningsplintar
    Kabelsko för 95 mm² flexibel
    Kabelsko för 95 mm² solid
    Manövertyp
    Utan
    antal kretsar
    1
    tillgänglig utrustning
    Ändavslutning
    montagesätt
    Med clips
    montagefästen
    Skena
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 60439-2
    bredd
    698 mm
    djup
    122 mm
    höjd
    243 mm