Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KN
Bild av KNB32CP11D Schneider Electric

KNB32CP11D

E-nummer: 2874205

Green premium brand logo
Bild av KNB32CP11D Schneider Electric
KNB32CP11D
E-nummer: 2874205
Green premium brand logo

Uttagsdon KN 32A 2 1vägsuttag

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480006210
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KN
    typ av produkt eller komponent
    Uttagslåda
    produktkompatibilitet
    Normprodukter
    [Ie] märkdriftström
    32 A vid 35 °C
    beskrivning av uttagstyp
    Schuko10/16A 2P+T230V
    beskrivning uttaglåda och uttag
    Schuko10/16A 2P+T230V
    uttagslådans polaritet
    3L+N+PE
    tillgänglig utrustning
    Täckplåt
    färg
    Vit (RAL 9001)
    Teknisk data
    enhetsapplikation
    Med uttag
    Distribution låga strömmar
    [Ue] märkspänning
    230...500 V beroende på skyddsapparat
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    6 kV
    [Ui] isolationsspänning
    400 V beroende på skyddsapparat
    500 V beroende på skyddsapparat
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    skyddstyp
    Utan skydd
    uttagslådans skyddstyp
    Genom att dra ut
    typ av anslutning i uttagslåda
    Med fasval
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 60439-2
    number of 18mm modules
    8
    Bredd
    434 mm
    Djup
    141 mm
    Höjd
    165 mm
    nettovikt
    2,9 kg
    Miljö
    jordningssystem
    TT - kanalskena
    TN-S - kanalskena
    TN-C - kanalskena
    IT - kanalskena
    TT - uttagslåda
    TN-S - uttagslåda
    IT - uttagslåda
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,71 kg
    Förpackning 1 höjd
    15,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    16,6 cm
    Förpackning 1 längd
    43,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    P12
    Förpackning 2 antal enheter
    33
    Förpackning 2 vikt
    82 kg
    Förpackning 2 höjd
    80 cm
    Förpackning 2 bredd
    80 cm
    Förpackning 2 längd
    120 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska7
    • engelska6
    • franska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 60.9 MB
    Datum 2016-08-02
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TAPOFF UNIT 32A WITH 2 DIN SOCKETS (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    450.8 KB
    pdf
    248.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 699.3 KB
    Datum 2014-06-23
    Filer i dokument
    stp
    450.8 KB
    pdf
    248.5 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 403.1 KB
    Datum 2014-04-22
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.5 MB
    Datum 2015-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 267.6 KB
    Datum 2017-04-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNB32CP11D : KNB32CP11D_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KNB32CP11D_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    KNB32CP11D_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNB32CP11D : KNB32CP11D_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    KNB32CP11D_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    KNB32CP11D_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNB32CP11D : KNB32CP11D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KNB32CP11D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    KNB32CP11D_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.