Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KR
Bild av KRA5000CP52 Schneider Electric

KRA5000CP52

Green premium brand logo
Bild av KRA5000CP52 Schneider Electric
KRA5000CP52
Green premium brand logo

KR 5X5000AL hög/lågkant Z / CP2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480946219
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KR
    typ av produkt eller komponent
    Multippelvinklar
    enhetens korta namn
    KRA
    specifik produktanvändning
    Datacenter
    Vatten och avlopp
    Gruvor och metall
    Hälsovård
    Bostäder och kontorsbyggnader
    Olja och gas
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    5000 A vid 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    earth conductor
    Standard jord
    short-circuit level
    Standardversion
    Teknisk data
    material kåpa
    Epoxiharts
    material i anslutning
    Förtent aluminium
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    100 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    220 kA
    magnetfältet
    58,44 mT
    gräns kortslutningsström
    10000 A².s
    maximalt spänningsfall
    <0,0023 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0038 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0042 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0044 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    linjär resistans
    L: R20 20 °C= 0,01 mΩ/m
    L: R1 35 °C= 0,013 mΩ/m vid Inc och 50 Hz
    L: X1 35 °C= 0,023 mΩ/m vid Inc och 50 Hz
    L: Z1 35 °C= 0,026 mΩ/m vid Inc och 50 Hz
    L - PE: R0 20 °C= 0,034 mΩ/m symmetrisk komponentmetod
    L - PE: X0 20 °C= 0,167 mΩ/m symmetrisk komponentmetod
    L - PE: Z0 20 °C= 0,17 mΩ/m symmetrisk komponentmetod
    L - N: R0 20 °C= 0,025 mΩ/m symmetrisk komponentmetod
    L - N: X0 20 °C= 0,068 mΩ/m symmetrisk komponentmetod
    L - N: Z0 20 °C= 0,073 mΩ/m symmetrisk komponentmetod
    placering (vid montage)
    Inomhus
    Utomhus
    produktcertifieringar
    EAC
    CE
    ATEX
    standarder
    IEC 61439-6
    bredd
    120 mm
    höjd
    540 mm
    färg
    Grå (RAL 7030)
    längd
    riktning 1: 300…700 mm
    riktning 2: 500…1000 mm
    riktning 3: 330…1000 mm
    Linjär last
    161 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP68 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK10 överensstämmer med IEC 62262
    föroreningsgrad
    3
    brandtålighet
    760 °C 180 min överensstämmer med IEC 60331-1
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (96 % av In)
    40…45 °C (89 % av In)
    45…50 °C (84 % av In)
    50…55 °C (78 % av In)
    höjd över havet
    1000 m 100 % av In (inomhus)
    2000 m 99 % av In (inomhus)
    3000 m 96 % av In (inomhus)
    4000 m 90 % av In (inomhus)
    1000 m 98 % av In (utomhus)
    2000 m 94 % av In (utomhus)
    3000 m 89 % av In (utomhus)
    4000 m 83 % av In (utomhus)
    miljökarakteristik
    EMC direktivet överensstämmer med IEC 61439-6
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    338,1 kg
    Förpackning 1 höjd
    60 cm
    Förpackning 1 bredd
    70 cm
    Förpackning 1 längd
    70 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska10
    • engelska12
    • franska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.5 MB
    Datum 2016-07-01
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.8 MB
    Datum 2018-03-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 505.4 MB
    Datum 2020-01-21
    CANALIS KR 5X5000AL EDGEWISE AND FLAT ZED / CP2 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    30.9 KB
    pdf
    26.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 57.5 KB
    Datum 2017-07-18
    Filer i dokument
    stp
    30.9 KB
    pdf
    26.6 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 126.5 KB
    Datum 2017-06-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.3 MB
    Datum 2016-11-10
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 293.7 KB
    Datum 2018-03-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KRA5000CP52 : KRA5000CP52_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KRA5000CP52_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    KRA5000CP52_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 480.3 KB
    Datum 2017-01-02
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 149.2 KB
    Datum 2018-03-06
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 502.6 KB
    Datum 2017-01-02
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KRA5000CP52 : KRA5000CP52_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    KRA5000CP52_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    KRA5000CP52_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KRA5000CP52 : KRA5000CP52_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KRA5000CP52_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    KRA5000CP52_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.