Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA1000DMCL4CF Schneider Electric

KSA1000DMCL4CF

Green premium brand logo
Bild av KSA1000DMCL4CF Schneider Electric
KSA1000DMCL4CF
Green premium brand logo

Multipelelement KS 1000A brandtätning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480003691
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Multippelvinklar
    kanalskena beskrivning
    Brandtätning
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    [Ie] märkdriftström
    800 A vid 35 °C
    1000 A vid 35 °C
    typ av riktningsändring
    riktning 1: lågkant till uppåt - N-ledare mot ned
    riktning 3: högkant till vänster - N-ledare mot Höger
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...690 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    arbetsvinkeln
    90 °
    montagesätt
    Med skruv
    elektrisk anslutning
    Glidkontakt
    standarder
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    bredd
    167 mm
    djup
    118 mm
    längd
    1: 290…785 mm
    3: 290…785 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    produktens vikt
    24,2 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Datum 2019-01-17
    Storlek 68.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    MULTIPLE ELBOW 1000 A MADE TO MEASURE (Version 1.0)
    Datum 2014-06-23
    Storlek 704.4 KB
    Datum 2014-06-23
    Storlek 115 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Version 1.0)
    Datum 2017-04-24
    Storlek 265.9 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    End of life document Canalis KS (Version 1.0)
    Datum 2010-07-07
    Storlek 131.6 KB
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Version 1.2)
    Datum 2015-07-22
    Storlek 222.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /