Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA1000DZE4CF Schneider Electric

KSA1000DZE4CF

Green premium brand logo
Bild av KSA1000DZE4CF Schneider Electric
KSA1000DZE4CF
Green premium brand logo

Z-element, Canalis KSA, 1000 A lågkant, brandtätning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480003776
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Z-vinkel
    beskrivning kanalskena
    Brandtätning
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    [Ie] märkdriftström
    800 A vid 35 °C
    1000 A vid 35 °C
    typ av riktningsändring
    riktning 1: högkant till uppåt - N-ledare mot upp
    riktning 1: högkant till nedåt - N-ledare mot upp
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...690 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    arbetsvinkeln
    90 °
    elektrisk anslutning
    Smord glidkontakt
    montagesätt
    Med skruv
    standarder
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    bredd
    111 mm
    djup
    139 mm
    längd
    1: 290…785 mm
    3: 290…785 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    produktens vikt
    24,2 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    16,5 kg
    Förpackning 1 höjd
    12 cm
    Förpackning 1 bredd
    96,7 cm
    Förpackning 1 längd
    157 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska9
    • engelska10
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 68.3 MB
    Datum 2019-01-17
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 272.7 MB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    ZED 1000 A MADE TO MEASURE (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    709.5 KB
    pdf
    115.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 825.4 KB
    Datum 2014-06-24
    Filer i dokument
    stp
    709.5 KB
    pdf
    115.9 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.3 MB
    Datum 2015-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 265.9 KB
    Datum 2017-04-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000DZE4CF : Z-element KS 1000A lågkant brandtätning
    Beskrivning
    Z-element KS 1000A lågkant brandtätning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Z-element KS 1000A lågkant brandtätning
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 131.6 KB
    Datum 2010-07-07
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.3 KB
    Datum 2018-10-04
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 312.6 KB
    Datum 2020-07-03
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000DZE4CF : Z-element KS 1000A lågkant brandtätning
    Beskrivning
    Z-element KS 1000A lågkant brandtätning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Z-element KS 1000A lågkant brandtätning
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000DZE4CF : Z-element KS 1000A lågkant brandtätning
    Beskrivning
    Z-element KS 1000A lågkant brandtätning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Z-element KS 1000A lågkant brandtätning
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.