Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA1000ED4206 Schneider Electric

KSA1000ED4206

Green premium brand logo
Bild av KSA1000ED4206 Schneider Electric
KSA1000ED4206
Green premium brand logo

Skenelement, Canalis KSA, 1000 A, 2 m, 6 uttag

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480003806
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    skena beskrivning
    Skenlängd
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    enhetsapplikation
    Distribution medelhöga strömmar
    [Ie] märkdriftström
    1000 A vid 35 °C
    antal uttag
    6
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...690 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    8 kV
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    [Icw] märkkorttidsström
    37,4 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    78,7 kA
    elektrisk anslutning
    Smord glidkontakt
    magnetfältet
    1,27 µT
    gräns kortslutningsström
    1758 kA².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 800 A
    33…100 % 630 A
    maximalt spänningsfall
    <0,005 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,007 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,007 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,008 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med skruv
    montageposition
    Horisontell
    neutralledares placering
    Upp
    kanalskenans polaritet
    3L + N + PE
    3L + PEN
    dimensionstyp
    Fast
    bredd
    146 mm
    djup
    113 mm
    längd
    2 m
    produktens vikt
    38,5 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    36 kg
    Förpackning 1 höjd
    16,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    13 cm
    Förpackning 1 längd
    217 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    B2M
    Förpackning 2 antal enheter
    12
    Förpackning 2 vikt
    444,5 kg
    Förpackning 2 höjd
    64 cm
    Förpackning 2 bredd
    65 cm
    Förpackning 2 längd
    220 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    PAL
    Förpackning 3 antal enheter
    12
    Förpackning 3 vikt
    444,5 kg
    Förpackning 3 höjd
    64 cm
    Förpackning 3 bredd
    65 cm
    Förpackning 3 längd
    220 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska9
    • engelska10
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 68.3 MB
    Datum 2019-01-17
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 272.7 MB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 2M 1000 A (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    577 KB
    pdf
    96.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 673.3 KB
    Datum 2014-06-24
    Filer i dokument
    stp
    577 KB
    pdf
    96.3 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-07-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.3 MB
    Datum 2015-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 265.9 KB
    Datum 2017-04-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000ED4206 : KSA1000ED4206_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KSA1000ED4206_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-10
    Beskrivning
    KSA1000ED4206_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 131.6 KB
    Datum 2010-07-07
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 312.6 KB
    Datum 2020-07-03
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000ED4206 : KSA1000ED4206_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KSA1000ED4206_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-10
    Beskrivning
    KSA1000ED4206_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.