Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA1000ET4AFM Schneider Electric

KSA1000ET4AFM

Green premium brand logo
Bild av KSA1000ET4AFM Schneider Electric
KSA1000ET4AFM
Green premium brand logo

CANALIS ML-FIRE BARRIER LENGTH 1000 A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489548018
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    Typ av erbjudande
    Missing link
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    skena beskrivning
    Längd transport
    Brandtätning
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    enhetsapplikation
    Distribution medelhöga strömmar
    [Ie] märkdriftström
    1000 A vid 35 °C
    antal uttag
    0
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...690 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    8 kV
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    [Icw] märkkorttidsström
    37,4 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    78,7 kA
    elektrisk anslutning
    Smord glidkontakt
    magnetfältet
    1,27 µT
    gräns kortslutningsström
    1758 kA².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 800 A
    33…100 % 630 A
    maximalt spänningsfall
    <0,005 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,007 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,007 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,008 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med skruv
    montageposition
    Horisontell
    neutralledares placering
    Upp
    kanalskenans polaritet
    3L + N + PE
    3L + PEN
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    Bredd
    146 mm
    Djup
    113 mm
    höjd
    900…2340 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    nettovikt
    24,2 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    omgivningstemperatur vid drift
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (94 % av In)
    45…50 °C (91 % av In)
    50…55 °C (87 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    37,000 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,220 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,730 dm
    Förpackning 1 längd
    24,780 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska9
    • engelska7
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 272.7 MB
    Datum 2020-01-21
    prp.document.label.format zip
    Storlek 22.7 MB
    Datum 2018-09-25
    Filer i dokument
    stp
    21.7 MB
    pdf
    1 MB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-07-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.3 MB
    Datum 2015-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000ET4AFM : KSA1000ET4AFM_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KSA1000ET4AFM_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    KSA1000ET4AFM_ROHS_DECLARATION
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.3 KB
    Datum 2018-10-04
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000ET4AFM : KSA1000ET4AFM_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    KSA1000ET4AFM_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    KSA1000ET4AFM_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000ET4AFM : KSA1000ET4AFM_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KSA1000ET4AFM_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    KSA1000ET4AFM_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.