Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA1000EV4203 Schneider Electric

KSA1000EV4203

Green premium brand logo
Bild av KSA1000EV4203 Schneider Electric
KSA1000EV4203
Green premium brand logo

Skenelement, Canalis KSA, 1000 A, 2 m, 3 uttag, för stigare

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480003875
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    skena beskrivning
    Stigarskena
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    enhetsapplikation
    Stigare medelhöga strömmar
    [Ie] märkdriftström
    1000 A vid 35 °C
    antal uttag
    3
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...690 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    8 kV
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    [Icw] märkkorttidsström
    37,4 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    78,7 kA
    elektrisk anslutning
    Smord glidkontakt
    magnetfältet
    1,27 µT
    gräns kortslutningsström
    1758 kA².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 800 A
    33…100 % 630 A
    maximalt spänningsfall
    <0,005 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,007 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,007 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,008 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med skruv
    montageposition
    Vertikal - N till höger
    neutralledares placering
    Höger
    kanalskenans polaritet
    3L + N + PE
    dimensionstyp
    Fast
    Bredd
    146 mm
    Djup
    113 mm
    höjd
    2 m
    nettovikt
    38,6 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    42,02 kg
    Förpackning 1 höjd
    12,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    16,8 cm
    Förpackning 1 längd
    213,8 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska9
    • engelska11
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 68.3 MB
    Datum 2019-01-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 60.9 MB
    Datum 2016-08-02
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 272.7 MB
    Datum 2020-01-21
    prp.document.label.format zip
    Storlek 688.4 KB
    Datum 2018-09-25
    Filer i dokument
    stp
    603.1 KB
    pdf
    85.3 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.9 MB
    Datum 2015-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 265.9 KB
    Datum 2017-04-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000EV4203 : Skenelement KS 1000A 2m 3 uttag stigare
    Beskrivning
    Skenelement KS 1000A 2m 3 uttag stigare
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Skenelement KS 1000A 2m 3 uttag stigare
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 131.6 KB
    Datum 2010-07-07
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.3 KB
    Datum 2018-10-04
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 312.6 KB
    Datum 2020-07-03
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000EV4203 : Skenelement KS 1000A 2m 3 uttag stigare
    Beskrivning
    Skenelement KS 1000A 2m 3 uttag stigare
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Skenelement KS 1000A 2m 3 uttag stigare
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA1000EV4203 : Skenelement KS 1000A 2m 3 uttag stigare
    Beskrivning
    Skenelement KS 1000A 2m 3 uttag stigare
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Skenelement KS 1000A 2m 3 uttag stigare
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.