Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA100ED45020 Schneider Electric

KSA100ED45020

E-nummer: 2874249

Green premium brand logo
Bild av KSA100ED45020 Schneider Electric
KSA100ED45020
E-nummer: 2874249
Green premium brand logo

Skenelement, Canalis KSA, 100 A, 5 m, 20 uttag

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480003943
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    skena beskrivning
    Skenlängd
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    enhetsapplikation
    Distribution medelhöga strömmar
    [Ie] märkdriftström
    100 A vid 35 °C
    antal uttag
    20
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...690 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    8 kV
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    [Icw] märkkorttidsström
    2,6 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    15,7 kA
    elektrisk anslutning
    Smord glidkontakt
    magnetfältet
    0,22 µT
    gräns kortslutningsström
    6,8 kA².s
    THDI
    0…15 % 100 A
    15…33 % 80 A
    33…100 % 63 A
    maximalt spänningsfall
    <0,138 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,13 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,118 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,106 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med skruv
    montageposition
    Horisontell
    neutralledares placering
    Upp
    kanalskenans polaritet
    3L + N + PE
    dimensionstyp
    Fast
    Bredd
    146 mm
    Djup
    54 mm
    längd
    5 m
    nettovikt
    19,2 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    19,200 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,600 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,640 dm
    Förpackning 1 längd
    50,900 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska12
    • engelska12
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 68.3 MB
    Datum 2019-01-17
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 272.7 MB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 5M 100 A (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    498.6 KB
    pdf
    61 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 559.5 KB
    Datum 2014-06-24
    Filer i dokument
    stp
    498.6 KB
    pdf
    61 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-07-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.5 MB
    Datum 2015-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.3 MB
    Datum 2015-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 265.9 KB
    Datum 2017-04-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA100ED45020 : Skenelement KS 100A 5m 20 uttag
    Beskrivning
    Skenelement KS 100A 5m 20 uttag
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Skenelement KS 100A 5m 20 uttag
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 131.6 KB
    Datum 2010-07-07
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.3 KB
    Datum 2018-10-04
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 222.7 KB
    Datum 2015-07-22
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA100ED45020 : Skenelement KS 100A 5m 20 uttag
    Beskrivning
    Skenelement KS 100A 5m 20 uttag
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Skenelement KS 100A 5m 20 uttag
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA100ED45020 : Skenelement KS 100A 5m 20 uttag
    Beskrivning
    Skenelement KS 100A 5m 20 uttag
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Skenelement KS 100A 5m 20 uttag
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.