Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA250AB4 Schneider Electric

KSA250AB4

E-nummer: 2874257

Green premium brand logo
Bild av KSA250AB4 Schneider Electric
KSA250AB4
E-nummer: 2874257
Green premium brand logo

Inmatninglåda, Canalis KSA, 250 A, vänster / höger montage

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480004025
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Inmatningslåda
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    produktkompatibilitet
    Plåt med FL21 öppning
    [Ie] märkdriftström
    100 A
    160 A
    250 A
    placering (vid montage)
    Höger
    Vänster
    färg
    White (RAL 9001)
    Teknisk data
    skyddstyp
    Utan skydd
    Ue märkspänning
    230...690 V
    anslutningsplintar
    Kabelsko för 240 mm² flexibel
    Kabelsko för 240 mm² solid
    Manövertyp
    Utan
    antal kretsar
    1
    tillgänglig utrustning
    Ändavslutning
    montagesätt
    Med skruv
    montagefästen
    Skena
    standarder
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    bredd
    501 mm
    djup
    173,5 mm