Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA250ABTZFL21 Schneider Electric

KSA250ABTZFL21

E-nummer: 2874367

Green premium brand logo
Bild av KSA250ABTZFL21 Schneider Electric
KSA250ABTZFL21
E-nummer: 2874367
Green premium brand logo

Flänsplåt FL21 till KS 250A mittinmatning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485071930
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Flänsplåt
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    produktkompatibilitet
    KSA250ABT4
    FL21
    montagefästen
    Inmatningsenhet
    Teknisk data
    [Le] märkdriftström
    250 A
    montering
    Med skruvar
    höjd
    391 mm
    bredd
    168,5 mm
    antal hål
    1 håltagning
    hålbild mått
    194 x 69 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under investigation
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Datum 2019-01-17
    Storlek 68.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    FL21 MOUNTING PLATE FEED BOX (Version 1.0)
    Datum 2014-06-23
    Storlek 40.5 KB
    Datum 2014-06-23
    Storlek 115.2 KB
    CAD file (on TraceParts) for KSA250ABTZFL21: Canalis - KSA - Cable plate - FL21 for KSA250ABT - 250A (Version 2.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Version 1.0)
    Datum 2017-04-24
    Storlek 265.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Version 1.2)
    Datum 2015-07-22
    Storlek 222.7 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Tekniskt datablad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.2)
    Datum 2019-04-23
    Storlek 311.9 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /