Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA400DZCG4CF Schneider Electric

KSA400DZCG4CF

Green premium brand logo
Bild av KSA400DZCG4CF Schneider Electric
KSA400DZCG4CF
Green premium brand logo

Z-element KS 400A högkant brandtätning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480004728
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Z-vinkel
    kanalskena beskrivning
    Brandtätning
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    [Ie] märkdriftström
    400 A vid 35 °C
    typ av riktningsändring
    riktning 1: lågkant till höger - N-ledare mot upp
    riktning 1: lågkant till vänster - N-ledare mot upp
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...690 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    arbetsvinkeln
    90 °
    elektrisk anslutning
    Glidkontakt
    montagesätt
    Med skruv
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 60439-2
    bredd
    147 mm
    djup
    46 mm
    längd
    1: 250…745 mm
    3: 250…745 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    produktens vikt
    9,9 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under investigation
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Datum 2019-01-17
    Storlek 68.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    ZED 400 A MADE TO MEASURE (Version 1.0)
    Datum 2014-06-24
    Storlek 662.8 KB
    Datum 2014-06-24
    Storlek 94 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    KS.400D../E../ZF1 - SPECIAL LENGTHS (Version 05)
    Datum 2015-06-01
    Storlek 5.8 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Version 1.0)
    Datum 2017-04-24
    Storlek 265.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Version 1.2)
    Datum 2015-07-22
    Storlek 222.7 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /