Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA400ED45010 Schneider Electric

KSA400ED45010

Green premium brand logo
Bild av KSA400ED45010 Schneider Electric
KSA400ED45010
Green premium brand logo

Canalis - KSA - Skenelement - 5m - 10 uttag - 400A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480004841
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    kanalskena beskrivning
    Skenlängd
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    enhetsapplikation
    Mediumeffektsdistribution
    [Ie] märkdriftström
    400 A vid 35 °C
    antal uttag
    10
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...690 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Uimp] stötspänning
    8 kV
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    [Icw] märkkorttidsström
    18,8 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    49,2 kA
    elektrisk anslutning
    Glidkontakt
    magnetfältet
    1 µT
    strömvärmepuls gräns
    354 kA².s
    THDI
    0…15 % 400 A
    15…33 % 315 A
    33…100 % 250 A
    maximum voltage drop
    <0,022 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    <0,022 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    <0,021 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    <0,018 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    montagesätt
    Med skruv
    monteringsläge
    Vertical - neutral on right
    neutralledares placering
    Upp
    kanalskena polaritet
    3L + N + PE
    dimensionstyp
    Fast
    bredd
    146 mm
    djup
    54 mm
    längd
    5 m
    produktens vikt
    32,85 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under investigation
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Information om livslängdsslut
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Datum 2019-01-17
    Storlek 68.3 MB
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Datum 2016-08-02
    Storlek 60.9 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 5M 400 A (Version 1.0)
    Datum 2014-06-24
    Storlek 491.7 KB
    Datum 2014-06-24
    Storlek 63.6 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    CAD file (on TraceParts) for KSA400ED45010: STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 5M 400 A (Version 2.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    KS.400D../E../ZF1 - SPECIAL LENGTHS (Version 05)
    Datum 2015-06-01
    Storlek 5.8 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Version 1.0)
    Datum 2017-04-24
    Storlek 265.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    End of life document Canalis KS (Version 1.0)
    Datum 2010-07-07
    Storlek 131.6 KB
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Version 1.2)
    Datum 2015-07-22
    Storlek 222.7 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /