Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA630DLC4B Schneider Electric
Utgången

KSA630DLC4B

Green premium brand logo
Bild av KSA630DLC4B Schneider Electric
Utgången
KSA630DLC4B
Green premium brand logo

Vinkel KS 630A högkant variabel vinkel

Visa fler egenskaper
KSA630DLC4B  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480005091
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Vinkel
    beskrivning kanalskena
    Standard på måttanpassad
    bar material
    Aluminium
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    [Ie] märkdriftström
    500 A vid 35 °C
    typ av riktningsändring
    riktning 1: högkant till höger -
    riktning 1: högkant till vänster -
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...690 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    arbetsvinkeln
    90…180 °
    placering (vid montage)
    På skena
    montageposition
    Alla positioner
    elektrisk anslutning
    Smord glidkontakt
    montagesätt
    Med skruv
    Bredd
    146 mm
    Djup
    111 mm
    höjd
    290…785 mm
    nettovikt
    12,2 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    17,000 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,670 dm
    Förpackning 1 bredd
    8,450 dm
    Förpackning 1 längd
    8,450 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska9
    • engelska10
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 68.3 MB
    Datum 2019-01-17
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 272.7 MB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    ELBOW 630 A MADE TO MESURE (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    665.2 KB
    pdf
    99.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 764.3 KB
    Datum 2014-06-23
    Filer i dokument
    stp
    665.2 KB
    pdf
    99.1 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.3 MB
    Datum 2015-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 265.9 KB
    Datum 2017-04-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA630DLC4B : Vinkel KS 630A högkant variabel vinkel
    Beskrivning
    Vinkel KS 630A högkant variabel vinkel
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Vinkel KS 630A högkant variabel vinkel
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 131.6 KB
    Datum 2010-07-07
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.3 KB
    Datum 2018-10-04
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 312.6 KB
    Datum 2020-07-03
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA630DLC4B : Vinkel KS 630A högkant variabel vinkel
    Beskrivning
    Vinkel KS 630A högkant variabel vinkel
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Vinkel KS 630A högkant variabel vinkel
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA630DLC4B : Vinkel KS 630A högkant variabel vinkel
    Beskrivning
    Vinkel KS 630A högkant variabel vinkel
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Vinkel KS 630A högkant variabel vinkel
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.