Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSA630DLE4B Schneider Electric
Utgången

KSA630DLE4B

Green premium brand logo
Bild av KSA630DLE4B Schneider Electric
Utgången
KSA630DLE4B
Green premium brand logo

Vinkel KS 630A lågkant variabel vinkel upp

Visa fler egenskaper
KSA630DLE4B  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480005138
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    produktnamn
    KS
    typ av produkt eller komponent
    Vinkel
    beskrivning kanalskena
    Standard på måttanpassad
    bar material
    Aluminium
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    [Ie] märkdriftström
    500 A vid 35 °C
    typ av riktningsändring
    riktning 1: lågkant till uppåt -
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230...690 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    arbetsvinkeln
    90…180 °
    placering (vid montage)
    På skena
    montageposition
    Alla positioner
    elektrisk anslutning
    Smord glidkontakt
    montagesätt
    Med skruv
    Bredd
    146 mm
    Djup
    111 mm
    höjd
    290…785 mm
    nettovikt
    4 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 60439-2
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    19 kg
    Förpackning 1 höjd
    12 cm
    Förpackning 1 bredd
    86,6 cm
    Förpackning 1 längd
    86,6 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska10
    • engelska11
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 68.3 MB
    Datum 2019-01-17
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 272.7 MB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    ELBOW 630 A MADE TO MESURE (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    669.2 KB
    pdf
    117.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 786.4 KB
    Datum 2014-06-23
    Filer i dokument
    stp
    669.2 KB
    pdf
    117.1 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-07-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.3 MB
    Datum 2015-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 265.9 KB
    Datum 2017-04-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA630DLE4B : KSA630DLE4B_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KSA630DLE4B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    KSA630DLE4B_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 131.6 KB
    Datum 2010-07-07
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.3 KB
    Datum 2018-10-04
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 222.7 KB
    Datum 2015-07-22
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA630DLE4B : KSA630DLE4B_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    KSA630DLE4B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    KSA630DLE4B_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSA630DLE4B : KSA630DLE4B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KSA630DLE4B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    KSA630DLE4B_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.