Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSB250SE4 Schneider Electric

KSB250SE4

E-nummer: 2870001

Green premium brand logo
Bild av KSB250SE4 Schneider Electric
KSB250SE4
E-nummer: 2870001
Green premium brand logo

Uttagslåda, Canalis KS / KT, för knivsäkringsäkring storlek 1, max 250 A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480005770
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    serie kompatibilitet
    Canalis KT kanalskena
    KS busbar trunking
    typ av produkt eller komponent
    Uttagslåda
    busbar trunking compatibility
    Canalis KS busbar trunkingplug-in
    Canalis KT kanalskena med KS typ plug-in
    [Ie] märkdriftström
    250 A at 35 °C
    protection type
    säkringshållare: för aM knivtyp 1 - 250 A överensstämmer med NF
    säkringshållare: för gG knivtyp 1 - 250 A överensstämmer med NF
    erhållen utrustning
    fuse to be ordered separately
    montagesätt
    Plug-in with fixed polarity
    uttagslådans polaritet
    3L+N+PE
    färg
    White (RAL 9001)
    Teknisk data
    enhetsapplikation
    Distribution medelhöga strömmar
    [Ue] märkspänning
    230...690 V beroende på skyddsapparat
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    6,8 kV
    [Ui] isolationsspänning
    690 V beroende på skyddsapparat
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    elektrisk anslutning
    Kopparkabelsko - ISO40 150 mm² flexibel
    Kopparkabelsko - ISO40 150 mm² solid
    door/cover opening side
    Höger