Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KS (KSA, KSC)
Bild av KSB63SM48 Schneider Electric

KSB63SM48

E-nummer: 2874284

Green premium brand logo
Bild av KSB63SM48 Schneider Electric
KSB63SM48
E-nummer: 2874284
Green premium brand logo

Uttagslåda, Canalis KS / KT, 63 A, för normapparater 8 moduler

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480006135
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Canalis
    serie kompatibilitet
    Canalis KS kanalskena
    Canalis KT kanalskena
    typ av produkt eller komponent
    Uttagslåda
    busbar trunking compatibility
    Canalis KS kanalskenaplug-in
    Canalis KT kanalskena med KS typ plug-in
    [Ie] märkdriftström
    63 A
    skyddstyp
    Effektbrytare: dvärgbrytare (MCB)
    montagesätt
    Plug-in fast polaritet
    uttagslådans polaritet
    3L+N+PE
    färg
    White (RAL 9001)
    Teknisk data
    enhetsapplikation
    Distribution medelhöga strömmar
    erhållen utrustning
    Effektbrytare beställs separat
    [Ue] märkspänning
    230...690 V beroende på skyddsapparat
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    6,8 kV
    [Ui] isolationsspänning
    400 V beroende på skyddsapparat
    500 V beroende på skyddsapparat
    690 V beroende på skyddsapparat
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    elektrisk anslutning
    Kabelskor - ISO63 16 mm² flexibel
    Kabelskor - ISO63 16 mm² solid
    door/cover opening side
    Höger
    uttagslådans skyddstyp
    Genom att öppna dörren
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    material i brytare
    Plast
    18 mm modul
    8
    bredd
    444 mm
    djup
    133 mm
    depth (door open)
    432.5 mm
    höjd
    220 mm
    produktens vikt
    2,4 kg
    Miljö
    jordningssystem
    TT
    TN-S
    IT
    IP-kapslingsklass
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 conforming to IEC 62262
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,984 kg
    Förpackning 1 höjd
    16,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    22 cm
    Förpackning 1 längd
    37 cm
    Förpackning 2 vikt
    87,937 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska10
    • engelska12
    • franska8
    • italienska7
    • kinesiska7
    • portugisiska7
    • ryska7
    • spanska7
    • tyska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Canalis KSA 100 to 1000 A (Version 5.0)
    Beskrivning
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 74.9 MB
    Datum 2020-10-08
    Beskrivning
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Version 5.0)
    Beskrivning
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 47 MB
    Datum 2019-09-23
    Beskrivning
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 5.0)
    Beskrivning
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    Beskrivning
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Beskrivning
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 60.9 MB
    Datum 2016-08-02
    Beskrivning
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 272.7 MB
    Datum 2020-01-21
    Canalis - KSB - Tap-off unit - 63A (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    408.9 KB
    pdf
    306.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 715.5 KB
    Datum 2018-09-25
    Filer i dokument
    stp
    408.9 KB
    pdf
    306.6 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    TAP-OFF UNIT 63 A 8 MODULES (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    408.9 KB
    pdf
    306.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 715.5 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    stp
    408.9 KB
    pdf
    306.6 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 216.3 KB
    Datum 2014-04-22
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.3 MB
    Datum 2015-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 265.9 KB
    Datum 2017-04-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSB63SM48 : Uttagslåda, Canalis KS / KT, 63 A, för normapparater 8 moduler
    Beskrivning
    Uttagslåda, Canalis KS / KT, 63 A, för normapparater 8 moduler
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Uttagslåda, Canalis KS / KT, 63 A, för normapparater 8 moduler
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSB63SM48 : Uttagslåda, Canalis KS / KT, 63 A, för normapparater 8 moduler
    Beskrivning
    Uttagslåda, Canalis KS / KT, 63 A, för normapparater 8 moduler
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Uttagslåda, Canalis KS / KT, 63 A, för normapparater 8 moduler
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KSB63SM48 : Uttagslåda, Canalis KS / KT, 63 A, för normapparater 8 moduler
    Beskrivning
    Uttagslåda, Canalis KS / KT, 63 A, för normapparater 8 moduler
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Uttagslåda, Canalis KS / KT, 63 A, för normapparater 8 moduler
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.