Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTA0800TC7 Schneider Electric

KTA0800TC7

Green premium brand logo
Bild av KTA0800TC7 Schneider Electric
KTA0800TC7
Green premium brand logo

T-element KTA 800A PER

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485031132
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    T-stycke
    skena beskrivning
    Standard
    enhetens korta namn
    KTA
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    800 A vid 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    typ av riktningsändring
    Högkant till vinkelrät
    arbetsvinkeln
    90 °
    earth conductor
    Förstärkt
    short-circuit level
    Förstärkt version
    tillgänglig utrustning
    Skarvblock
    Skenelement
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    35 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    73 kA
    magnetfältet
    0,4 µT
    gräns kortslutningsström
    1225 A².s
    THDI
    0…15 % 800 A
    15…33 % 1000 A
    33…100 % 1250 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0083 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0081 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0076 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0069 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    neutralledares placering
    Höger
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimensionstyp
    Fast
    Bredd
    140 mm
    höjd
    74 mm
    längd
    riktning 1: 275 mm
    riktning 3: 275 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    Linjär last
    15 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    15,5 kg
    Förpackning 1 höjd
    7,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    55 cm
    Förpackning 1 längd
    31 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska9
    • engelska13
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT VERT FIXING BRACKED H74A164 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    176.4 KB
    pdf
    97 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 273.4 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    176.4 KB
    pdf
    97 KB
    KT KT ROOF PLATE H164 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    81 KB
    pdf
    142.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 223.8 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    81 KB
    pdf
    142.8 KB
    KT KIT PER H164 FOR INTERFACES (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    47.1 KB
    pdf
    231.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 278.6 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    47.1 KB
    pdf
    231.5 KB
    KT 5X1000CO TEE ON EDGE (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    406.1 KB
    pdf
    227.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 633.6 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    stp
    406.1 KB
    pdf
    227.5 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.2 KB
    Datum 2017-04-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2005-05-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA0800TC7 : T-element KTA 800A PER
    Beskrivning
    T-element KTA 800A PER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    T-element KTA 800A PER
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 328.6 KB
    Datum 2020-03-31
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA0800TC7 : T-element KTA 800A PER
    Beskrivning
    T-element KTA 800A PER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    T-element KTA 800A PER
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA0800TC7 : T-element KTA 800A PER
    Beskrivning
    T-element KTA 800A PER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    T-element KTA 800A PER
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.