Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTA0800ZC71 Schneider Electric

KTA0800ZC71

Bild av KTA0800ZC71 Schneider Electric
KTA0800ZC71

Z-element KTA 800A lågkant N1 PER

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485031163
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Z-vinkel
    skena beskrivning
    Standard
    enhetens korta namn
    KTA
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    800 A vid 35 °C
    polarity
    3L + N + PER
    typ av riktningsändring
    riktning 1: högkant till uppåt
    riktning 2: högkant till horisontell
    arbetsvinkeln
    90 °
    earth conductor
    Förstärkt
    short-circuit level
    Förstärkt version
    tillgänglig utrustning
    Skarvblock
    Skenelement
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    35 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    73 kA
    magnetfältet
    0,4 µT
    gräns kortslutningsström
    1225 A².s
    THDI
    0…15 % 800 A
    15…33 % 1000 A
    33…100 % 1250 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0083 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0081 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0076 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0069 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    neutralledares placering
    Höger
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    Bredd
    140 mm
    höjd
    riktning 2: 90…549 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    längd
    riktning 3: 275 mm
    riktning 1: 275 mm
    Linjär last
    15 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    16,5 kg
    Förpackning 1 höjd
    7,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    55 cm
    Förpackning 1 längd
    62 cm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • engelska13
    • franska7
    • italienska7
    • kinesiska7
    • portugisiska7
    • ryska7
    • spanska7
    • tyska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    CANALIS KT CONNEC KH28 R FLAP LONG N (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    284.4 KB
    pdf
    218.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 503.3 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    284.4 KB
    pdf
    218.9 KB
    CANALIS KT CONNECTION KHF KGF Y350 IA VOLET DROIT (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    284.4 KB
    pdf
    214.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 499 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    284.4 KB
    pdf
    214.6 KB
    CANALIS KT CONNEC KH28 L FLAP SHORT N (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    284.3 KB
    pdf
    220 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 504.3 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    284.3 KB
    pdf
    220 KB
    KT 5X800AL EDGEWISE ZED N1 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    510.6 KB
    pdf
    173.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 684.1 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    stp
    510.6 KB
    pdf
    173.6 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.2 KB
    Datum 2017-04-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2005-05-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.4 MB
    Datum 2019-03-11
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.