Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTA0800ZP7 Schneider Electric

KTA0800ZP7

Green premium brand logo
Bild av KTA0800ZP7 Schneider Electric
KTA0800ZP7
Green premium brand logo

Z-element KTA 800A högkant PER

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485031224
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Z-vinkel
    skena beskrivning
    Standard
    enhetens korta namn
    KTA
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    800 A vid 35 °C
    polarity
    3L + N + PER
    typ av riktningsändring
    riktning 1: lågkant till vänster
    riktning 2: lågkant till höger
    arbetsvinkeln
    90 °
    earth conductor
    Förstärkt
    short-circuit level
    Förstärkt version
    tillgänglig utrustning
    Skenelement
    Skarvblock
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    35 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    73 kA
    magnetfältet
    0,4 µT
    gräns kortslutningsström
    1225 A².s
    THDI
    0…15 % 800 A
    15…33 % 1000 A
    33…100 % 1250 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0083 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0081 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0076 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0069 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    neutralledares placering
    Höger
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    bredd
    140 mm
    höjd
    riktning 2: 130…599 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    längd
    riktning 1: 300 mm
    riktning 3: 300 mm
    Linjär last
    15 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    16,5 kg
    Förpackning 1 höjd
    7,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    60 cm
    Förpackning 1 längd
    67 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska9
    • engelska14
    • franska7
    • italienska7
    • kinesiska7
    • portugisiska7
    • ryska7
    • spanska7
    • tyska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT VERT FIXING BRACKED H404 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    206.7 KB
    pdf
    69 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 275.7 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    206.7 KB
    pdf
    69 KB
    KT KT ROOF PLATE H404 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    54.8 KB
    pdf
    108.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 163.6 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    54.8 KB
    pdf
    108.8 KB
    KT HORI TOP BRACKED H104 A 404 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    128 KB
    pdf
    93 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 221 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    128 KB
    pdf
    93 KB
    KT 5X800AL ZED ON FLAT (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    546.6 KB
    pdf
    170.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 717 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    stp
    546.6 KB
    pdf
    170.4 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.2 KB
    Datum 2017-04-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2005-05-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.4 MB
    Datum 2019-03-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA0800ZP7 : KTA0800ZP7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KTA0800ZP7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    KTA0800ZP7_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 328.6 KB
    Datum 2020-03-31
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA0800ZP7 : KTA0800ZP7_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    KTA0800ZP7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    KTA0800ZP7_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA0800ZP7 : KTA0800ZP7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KTA0800ZP7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    KTA0800ZP7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.