Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTA1000CP33 Schneider Electric

KTA1000CP33

Bild av KTA1000CP33 Schneider Electric
KTA1000CP33

Z-element KTA 1000A hög-/lågkant N3

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485018393
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Multippelvinklar
    skena beskrivning
    Standard
    enhetens korta namn
    KTA
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    1000 A vid 35 °C
    polarity
    3L + PE
    typ av riktningsändring
    riktning 2: högkant till uppåt
    riktning 1: lågkant till vänster
    arbetsvinkeln
    90 °
    earth conductor
    Standard jord
    short-circuit level
    Standardversion
    tillgänglig utrustning
    Skenelement
    Skarvblock
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    50 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    110 kA
    magnetfältet
    0,5 µT
    gräns kortslutningsström
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 1250 A
    33…100 % 1600 A
    maximalt spänningsfall
    <0,006 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,006 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0056 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0052 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    neutralledares placering
    Höger
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    bredd
    140 mm
    höjd
    riktning 2: 210…589 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    längd
    riktning 1: 300 mm
    riktning 3: 290 mm
    Linjär last
    14 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    28,200 kg
    Förpackning 1 höjd
    3,500 dm
    Förpackning 1 bredd
    3,320 dm
    Förpackning 1 längd
    7,220 dm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • engelska13
    • franska7
    • italienska7
    • kinesiska7
    • portugisiska7
    • ryska7
    • spanska7
    • tyska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT CONNECTION KHF KGF Y510 N1 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    278.9 KB
    pdf
    239.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 518.5 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    278.9 KB
    pdf
    239.6 KB
    KT FLEXIBLE COVER Y510 E115 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    165.1 KB
    pdf
    378.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 543.6 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    165.1 KB
    pdf
    378.5 KB
    KT VERT COVER FOR OIL TR Y510 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    112.9 KB
    pdf
    88.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 201.2 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    112.9 KB
    pdf
    88.3 KB
    KT 3X1000AL FLAT EDGEWISE N3 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    603.8 KB
    pdf
    178.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 782.6 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    stp
    603.8 KB
    pdf
    178.7 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.2 KB
    Datum 2017-04-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2005-05-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.4 MB
    Datum 2019-03-11
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.