Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTA1250FC5D Schneider Electric

KTA1250FC5D

Bild av KTA1250FC5D Schneider Electric
KTA1250FC5D

Vinkel 1250A högkant anpassad brand PER

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489854546
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Vinkel
    skena beskrivning
    Standard
    enhetens korta namn
    KTA
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    1250 A vid 35 °C
    polarity
    3L + N + PER
    typ av riktningsändring
    riktning 1: högkant till uppåt
    arbetsvinkeln
    90 °
    earth conductor
    Förstärkt
    short-circuit level
    Standardversion
    tillgänglig utrustning
    Skenelement
    Skarvblock
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    Mica
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    50 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    110 kA
    magnetfältet
    0,75 µT
    gräns kortslutningsström
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1250 A
    15…33 % 1600 A
    33…100 % 2000 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0049 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,005 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0047 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0043 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    neutralledares placering
    Höger
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    IEC 60331-1
    IEC 60331-21
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    Bredd
    140 mm
    Djup
    124 mm
    höjd
    124 mm
    längd
    riktning 1: 300 mm
    riktning 1: 800…1000 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    Linjär last
    18 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    28,665 kg
    Förpackning 1 höjd
    14 cm
    Förpackning 1 bredd
    100 cm
    Förpackning 1 längd
    100 cm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CANALIS KT 5X1250AL EDGEWISE ELBOW (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    381.8 KB
    pdf
    248.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 629.9 KB
    Datum 2019-07-16
    Filer i dokument
    stp
    381.8 KB
    pdf
    248.1 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.