Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTA2000CP51 Schneider Electric

KTA2000CP51

Green premium brand logo
Bild av KTA2000CP51 Schneider Electric
KTA2000CP51
Green premium brand logo

Z-element KTA 2000A hög-/lågkant N1 PER

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485212913
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Multippelvinklar
    skena beskrivning
    Standard
    enhetens korta namn
    KTA
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    2000 A vid 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    typ av riktningsändring
    riktning 1: lågkant till höger
    riktning 2: högkant till uppåt
    arbetsvinkeln
    90 °
    earth conductor
    Förstärkt
    short-circuit level
    Standardversion
    tillgänglig utrustning
    Skarvblock
    Skenelement
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    70 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    154 kA
    magnetfältet
    1,3 µT
    gräns kortslutningsström
    4900 A².s
    THDI
    0…15 % 2000 A
    15…33 % 2500 A
    33…100 % 3200 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0029 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,003 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0029 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0027 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    neutralledares placering
    Höger
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    Bredd
    140 mm
    höjd
    riktning 2: 260…639 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    längd
    riktning 1: 300 mm
    riktning 3: 340 mm
    Linjär last
    26 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    54,6 kg
    Förpackning 1 höjd
    35 cm
    Förpackning 1 bredd
    48,2 cm
    Förpackning 1 längd
    87,2 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska9
    • engelska14
    • franska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 3X4000AL JUNCTION BLOC (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    177.3 KB
    pdf
    288.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 466.2 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    stp
    177.3 KB
    pdf
    288.9 KB
    KT 4X4000AL NEUTRAL PERMUTA (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    468 KB
    pdf
    281.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 749.2 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    stp
    468 KB
    pdf
    281.2 KB
    KT 4X4000AL PHASES PERMUTA (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    448 KB
    pdf
    281.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 729.2 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    stp
    448 KB
    pdf
    281.3 KB
    KT 5X2000AL FLAT EDGEWISE N1 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    176.5 KB
    stp
    648.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 824.7 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    pdf
    176.5 KB
    stp
    648.2 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.2 KB
    Datum 2017-04-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2005-05-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 128.7 KB
    Datum 2019-08-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA2000CP51 : Z-element KTA 2000A hög-/lågkant N1 PER
    Beskrivning
    Z-element KTA 2000A hög-/lågkant N1 PER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Z-element KTA 2000A hög-/lågkant N1 PER
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 328.6 KB
    Datum 2020-03-31
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA2000CP51 : Z-element KTA 2000A hög-/lågkant N1 PER
    Beskrivning
    Z-element KTA 2000A hög-/lågkant N1 PER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Z-element KTA 2000A hög-/lågkant N1 PER
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA2000CP51 : Z-element KTA 2000A hög-/lågkant N1 PER
    Beskrivning
    Z-element KTA 2000A hög-/lågkant N1 PER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Z-element KTA 2000A hög-/lågkant N1 PER
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.