Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTA2000EL31 Schneider Electric

KTA2000EL31

Bild av KTA2000EL31 Schneider Electric
KTA2000EL31

Inmatningsgaffel KTA 2000A trafo N1

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485020341
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Ändinmatning
    enhetens korta namn
    KTA
    enhetsapplikation
    Längd matning
    matning
    Torrisolerade transformatorer
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    2000 A vid 35 °C
    neutralledares placering
    Höger
    earth conductor
    Standard jord
    short-circuit level
    Standardversion
    tillgänglig utrustning
    Skenelement
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    110 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    242 kA
    magnetfältet
    1,3 µT
    gräns kortslutningsström
    4900 A².s
    THDI
    0…15 % 2000 A
    15…33 % 2500 A
    33…100 % 3200 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0029 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,003 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0029 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0027 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med skruv
    montagefästen
    Plåt
    polarity
    3L + PE
    antal uttag
    0
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    anslutningsavstånd
    470…700 mm
    skenbredd
    200 mm
    djup
    140 mm
    höjd
    204 mm
    längd
    1900 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    Linjär last
    22 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    36,05 kg
    Förpackning 1 höjd
    38 cm
    Förpackning 1 bredd
    13,8 cm
    Förpackning 1 längd
    190 cm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • engelska14
    • franska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 4X1000CO FEEDER LENGTH (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    438.3 KB
    pdf
    115.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 554.2 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    438.3 KB
    pdf
    115.9 KB
    KT 4X1000CO FEEDER LENGTH (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    449 KB
    pdf
    133.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 582.5 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    449 KB
    pdf
    133.4 KB
    KT 4X1000CO FEEDER LENGTH (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    431.5 KB
    pdf
    123.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 555 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    431.5 KB
    pdf
    123.5 KB
    KT 3X2000AL FEED UNIT EL N1 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    314.8 KB
    pdf
    158.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 472.9 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    stp
    314.8 KB
    pdf
    158.1 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.2 KB
    Datum 2017-04-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2005-05-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.3 MB
    Datum 2017-04-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 128.7 KB
    Datum 2019-08-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.