Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTA2000EL32 Schneider Electric

KTA2000EL32

Green premium brand logo
Bild av KTA2000EL32 Schneider Electric
KTA2000EL32
Green premium brand logo

Inmatningsgaffel KTA 2000A trafo N2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485020563
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Ändinmatning
    enhetens korta namn
    KTA
    enhetsapplikation
    Längd matning
    matning
    Torrisolerade transformatorer
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    2000 A vid 35 °C
    neutralledares placering
    Vänster
    earth conductor
    Standard jord
    short-circuit level
    Standardversion
    tillgänglig utrustning
    Skenelement
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    110 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    242 kA
    magnetfältet
    1,3 µT
    gräns kortslutningsström
    4900 A².s
    THDI
    0…15 % 2000 A
    15…33 % 2500 A
    33…100 % 3200 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0029 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,003 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0029 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0027 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med skruv
    montagefästen
    Plåt
    polarity
    3L + PE
    antal uttag
    0
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    anslutningsavstånd
    470…700 mm
    skenbredd
    200 mm
    djup
    140 mm
    höjd
    204 mm
    längd
    1900 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    Linjär last
    22 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    36,05 kg
    Förpackning 1 höjd
    38 cm
    Förpackning 1 bredd
    13,8 cm
    Förpackning 1 längd
    190 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk18
    • svenska10
    • engelska15
    • franska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 5X1000CO FEEDER LENGTH (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    416.3 KB
    pdf
    146 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 562.3 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    416.3 KB
    pdf
    146 KB
    KT 5X1000CO FEEDER LENGTH 2M (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    357.6 KB
    pdf
    127.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 485.2 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    357.6 KB
    pdf
    127.6 KB
    KT 4X1000CO FEEDER LENGTH 4M (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    364.9 KB
    pdf
    101.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 466.6 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    364.9 KB
    pdf
    101.7 KB
    KT 3X2000AL FEED UNIT EL N2 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    154.3 KB
    stp
    314.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 469.1 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    pdf
    154.3 KB
    stp
    314.8 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.2 KB
    Datum 2017-04-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2005-05-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.3 MB
    Datum 2017-04-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 128.7 KB
    Datum 2019-08-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA2000EL32 : KTA2000EL32_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KTA2000EL32_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    KTA2000EL32_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 328.6 KB
    Datum 2020-03-31
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA2000EL32 : KTA2000EL32_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    KTA2000EL32_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    KTA2000EL32_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA2000EL32 : KTA2000EL32_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KTA2000EL32_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    KTA2000EL32_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.