Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTA2500ER71 Schneider Electric

KTA2500ER71

Green premium brand logo
Bild av KTA2500ER71 Schneider Electric
KTA2500ER71
Green premium brand logo

Inmatningsgaffel KTA 2500A N1 PER

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485022079
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Raka skenor
    enhetens korta namn
    KTA
    enhetsapplikation
    Längd matning
    matning
    Ställverk
    Oljeisolerad transformatorer
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    2500 A vid 35 °C
    neutralledares placering
    Höger
    earth conductor
    Förstärkt
    short-circuit level
    Förstärkt version
    tillgänglig utrustning
    Skenelement
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    113 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    248 kA
    magnetfältet
    1,6 µT
    gräns kortslutningsström
    12769 A².s
    THDI
    0…15 % 2500 A
    15…33 % 3200 A
    33…100 % 4000 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0024 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0025 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0024 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0022 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med skruv
    montagefästen
    Plåt
    polarity
    3L + N + PER
    antal uttag
    0
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimensionstyp
    Fast
    anslutningsavstånd
    115 mm
    bredd
    545 mm
    djup
    350 mm
    höjd
    riktning 1: 235 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    Linjär last
    36 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    21,2 kg
    Förpackning 1 höjd
    35 cm
    Förpackning 1 bredd
    45 cm
    Förpackning 1 längd
    55 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska9
    • engelska14
    • franska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 5X2500AL FEED UNIT ER N1 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    87.3 KB
    stp
    386.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 473.4 KB
    Datum 2018-03-13
    Filer i dokument
    pdf
    87.3 KB
    stp
    386.2 KB
    KT 5X2500CO EDGEWISE ZED N2 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    560.2 KB
    pdf
    90.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 650.9 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    560.2 KB
    pdf
    90.8 KB
    KT 3X2500CO ZED ON FLAT (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    579.6 KB
    pdf
    92.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 671.8 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    579.6 KB
    pdf
    92.2 KB
    KT 5X2500CO EDGEWISE ZED N1 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    560.2 KB
    pdf
    91.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 651.9 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    560.2 KB
    pdf
    91.7 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.2 KB
    Datum 2017-04-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2005-05-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 128.7 KB
    Datum 2019-08-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA2500ER71 : Inmatningsgaffel KTA 2500A N1 PER
    Beskrivning
    Inmatningsgaffel KTA 2500A N1 PER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Inmatningsgaffel KTA 2500A N1 PER
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 328.6 KB
    Datum 2020-03-31
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA2500ER71 : Inmatningsgaffel KTA 2500A N1 PER
    Beskrivning
    Inmatningsgaffel KTA 2500A N1 PER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Inmatningsgaffel KTA 2500A N1 PER
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA2500ER71 : Inmatningsgaffel KTA 2500A N1 PER
    Beskrivning
    Inmatningsgaffel KTA 2500A N1 PER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Inmatningsgaffel KTA 2500A N1 PER
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.