Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTA3200ZC32 Schneider Electric

KTA3200ZC32

Green premium brand logo
Bild av KTA3200ZC32 Schneider Electric
KTA3200ZC32
Green premium brand logo

Z-element KTA 3200A lågkant N2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485027357
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Z-vinkel
    skena beskrivning
    Standard
    enhetens korta namn
    KTA
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    3200 A vid 35 °C
    polarity
    3L + PE
    typ av riktningsändring
    riktning 2: högkant till horisontell
    riktning 1: högkant till nedåt
    arbetsvinkeln
    90 °
    earth conductor
    Standard jord
    short-circuit level
    Standardversion
    tillgänglig utrustning
    Skarvblock
    Skenelement
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    86 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    189 kA
    magnetfältet
    2,1 µT
    gräns kortslutningsström
    7396 A².s
    THDI
    0…15 % 3200 A
    15…33 % 4000 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0018 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0019 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0018 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0017 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    neutralledares placering
    Höger
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    Bredd
    140 mm
    höjd
    riktning 2: 90…799 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    längd
    riktning 3: 400 mm
    riktning 1: 400 mm
    Linjär last
    31 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    81,200 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,400 dm
    Förpackning 1 bredd
    13,240 dm
    Förpackning 1 längd
    9,600 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska9
    • engelska11
    • franska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.8 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 3X3200AL EDGEWISE ZED N2 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    609.9 KB
    pdf
    222.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 832.9 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    stp
    609.9 KB
    pdf
    222.9 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.2 KB
    Datum 2017-04-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2005-05-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 128.7 KB
    Datum 2019-08-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA3200ZC32 : Z-element KTA 3200A lågkant N2
    Beskrivning
    Z-element KTA 3200A lågkant N2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Z-element KTA 3200A lågkant N2
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 328.6 KB
    Datum 2020-03-31
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA3200ZC32 : Z-element KTA 3200A lågkant N2
    Beskrivning
    Z-element KTA 3200A lågkant N2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Z-element KTA 3200A lågkant N2
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTA3200ZC32 : Z-element KTA 3200A lågkant N2
    Beskrivning
    Z-element KTA 3200A lågkant N2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Z-element KTA 3200A lågkant N2
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.