Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Canalis KT
Bild av KTA4000ED4203 Schneider Electric

KTA4000ED4203

Green premium brand logo
Bild av KTA4000ED4203 Schneider Electric
KTA4000ED4203
Green premium brand logo

Element 4000A 2m 3 uttag PE

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480941719
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    kanalskena beskrivning
    Skenlängd
    enhetens korta namn
    KTA
    tap-off unit compatibility
    Plug-in uttagslådor från Canalis KS
    Plug-in uttagslådor från Canalis KT
    enhetsapplikation
    Högeffekts distribution
    material
    Aluminium
    [Ie] märkdriftström
    4000 A vid 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    antal uttag
    3
    nominell belastningsström
    25…630 A
    earth conductor
    Standard jord
    short-circuit level
    Standardversion
    längd
    2000 mm
    tillgänglig utrustning
    Skarvblocket
    Skenelement
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    90 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    198 kA
    elektrisk anslutning
    Glidkontakt
    magnetfältet
    3 µT
    strömvärmepuls gräns
    8100 A².s
    THDI
    0…15 % 4000 A
    maximum voltage drop
    <0,0015 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    <0,0016 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    <0,0015 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    <0,0015 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m
    montagesätt
    Med krok
    montagefästen
    Pendel
    Konsol
    monteringsläge
    Vertikal
    Horisontell
    neutralledares placering
    Höger
    uttags intervall
    500 mm
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimensionstyp
    Fast
    bredd
    140 mm
    höjd
    404 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    produktens vikt
    90 kg
    linjär last
    45 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (97 % av In)
    40…45 °C (93 % av In)
    45…50 °C (90 % av In)
    50…55 °C (86 % av In)
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 5.0)
    Datum 2019-09-23
    Storlek 46.7 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Canalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Version 01)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    CANALIS KT 4X4000AL PLUG-IN LENGTH 2M (Version 1.0)
    Datum 2017-08-01
    Storlek 594.9 KB
    Datum 2017-08-01
    Storlek 221.6 KB
    CAD file (on TraceParts) for KTA4000ED4203: Canalis - Al length for plug-in tap-off unit - 4000A - 3L+N+PE - 2m standard (Version 2.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /