Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTC1350LC3D Schneider Electric

KTC1350LC3D

Green premium brand logo
Bild av KTC1350LC3D Schneider Electric
KTC1350LC3D
Green premium brand logo

Vinkel 1350A högkant

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480847158
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Vinkel
    skena beskrivning
    Standard
    enhetens korta namn
    KTC
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    material
    Koppar
    [Ie] märkdriftström
    1350 A vid 35 °C
    polarity
    3L + PE
    typ av riktningsändring
    riktning 1: högkant till uppåt
    arbetsvinkeln
    90 °
    earth conductor
    Standard jord
    short-circuit level
    Standardversion
    tillgänglig utrustning
    Skenelement
    Skarvblock
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    50 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    110 kA
    magnetfältet
    0,5 µT
    gräns kortslutningsström
    2500 A².s
    THDI
    15…33 % 1000 A
    0…15 % 1350 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0031 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0034 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0033 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0031 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    neutralledares placering
    Höger
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    bredd
    140 mm
    höjd
    104 mm
    längd
    riktning 1: 290 mm
    riktning 1: 790…1000 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    Linjär last
    25 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (95 % av In)
    40…45 °C (90 % av In)
    45…50 °C (84 % av In)
    50…55 °C (79 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    33,863 kg
    Förpackning 1 höjd
    14 cm
    Förpackning 1 bredd
    100 cm
    Förpackning 1 längd
    100 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska9
    • engelska10
    • franska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 47 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    CANALIS KT 5X1000CO JUNCTION BLOC (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    912.8 KB
    pdf
    87.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1,000.1 KB
    Datum 2018-09-24
    Filer i dokument
    stp
    912.8 KB
    pdf
    87.4 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2005-05-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 128.7 KB
    Datum 2019-08-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTC1350LC3D : KTC1350LC3D_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KTC1350LC3D_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    KTC1350LC3D_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 309.7 KB
    Datum 2020-03-30
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTC1350LC3D : KTC1350LC3D_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    KTC1350LC3D_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    KTC1350LC3D_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTC1350LC3D : KTC1350LC3D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KTC1350LC3D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    KTC1350LC3D_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.