Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTC1600EB520 Schneider Electric

KTC1600EB520

Bild av KTC1600EB520 Schneider Electric
KTC1600EB520

Element KTC 1600A 2m PER med fast uttag

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485209586
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    skena beskrivning
    Skenlängd
    enhetens korta namn
    KTC
    tap-off unit compatibility
    Bultadansluten uttagslåda från Canalis - KT
    enhetsapplikation
    Distribution höga strömmar
    material
    Koppar
    [Ie] märkdriftström
    1600 A vid 35 °C
    polarity
    3L + N + PER
    antal uttag
    1
    nominell belastningsström
    400…1250 A
    earth conductor
    Förstärkt
    short-circuit level
    Standardversion
    längd
    2000 mm
    tillgänglig utrustning
    Skarvblock
    Skenelement
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    65 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    143 kA
    elektrisk anslutning
    Bultad anslutning
    magnetfältet
    0,75 µT
    gräns kortslutningsström
    4225 A².s
    THDI
    0…15 % 1600 A
    15…33 % 1350 A
    33…100 % 1000 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0027 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0026 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0029 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0028 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med krok
    montagefästen
    Konsol
    Pendel
    monteringsläge
    Vertikal
    Horisontell
    neutralledares placering
    Höger
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    dimensionstyp
    Fast
    bredd
    140 mm
    Höjd
    124 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    produktens vikt
    78 kg
    Linjär last
    39 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (95 % av In)
    40…45 °C (90 % av In)
    45…50 °C (84 % av In)
    50…55 °C (79 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    93 kg
    Förpackning 1 höjd
    12,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    14 cm
    Förpackning 1 längd
    200 cm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 47 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.7 MB
    Datum 2018-11-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 5X1600CO BOLT ON LENGTH 2M (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    548.3 KB
    pdf
    73.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 621.8 KB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    stp
    548.3 KB
    pdf
    73.5 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.