Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTC3200FP4B1 Schneider Electric

KTC3200FP4B1

Bild av KTC3200FP4B1 Schneider Electric
KTC3200FP4B1

Vinkel 3200A lågkant anpass N1 brand PE

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489848514
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Vinkel
    skena beskrivning
    Standard
    enhetens korta namn
    KTC
    enhetsapplikation
    Riktningsändring
    material
    Koppar
    [Ie] märkdriftström
    3200 A vid 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    typ av riktningsändring
    riktning 1: lågkant till höger
    arbetsvinkeln
    90 °
    earth conductor
    Standard jord
    short-circuit level
    Standardversion
    tillgänglig utrustning
    Skarvblock
    Skenelement
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    Mica
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    86 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    189 kA
    magnetfältet
    1,6 µT
    gräns kortslutningsström
    7396 A².s
    THDI
    33…100 % 2000 A
    15…33 % 2500 A
    0…15 % 3200 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0015 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0013 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0015 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,0014 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    neutralledares placering
    Höger
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    IEC 60331-1
    IEC 60331-21
    dimensionstyp
    Måttanpassad
    bredd
    140 mm
    höjd
    244 mm
    längd
    riktning 1: 300 mm
    riktning 2: 301…799 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    Linjär last
    71 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (95 % av In)
    40…45 °C (90 % av In)
    45…50 °C (84 % av In)
    50…55 °C (79 % av In)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 47 MB
    Datum 2019-09-23
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CANALIS KT 4X3200CO FLAT ELBOW N1 FIRE (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    393.3 KB
    pdf
    250.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 643.7 KB
    Datum 2019-07-16
    Filer i dokument
    stp
    393.3 KB
    pdf
    250.4 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.