Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Canalis KT
Bild av KTC5000EH420 Schneider Electric

KTC5000EH420

Green premium brand logo
Bild av KTC5000EH420 Schneider Electric
KTC5000EH420
Green premium brand logo

Element KTC 4X5000 KH distribution element 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118384033
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Canalis
    produktnamn
    KT
    typ av produkt eller komponent
    Kanalskena
    skena beskrivning
    Skenlängd
    enhetens korta namn
    KTC
    tap-off unit compatibility
    Plug-in uttagslåda från Canalis KH
    enhetsapplikation
    Distribution höga strömmar
    material
    Koppar
    [Ie] märkdriftström
    5000 A vid 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    antal uttag
    2
    nominell belastningsström
    100…630 A
    earth conductor
    Standard jord
    short-circuit level
    Standardversion
    längd
    2000 mm
    tillgänglig utrustning
    Skenelement
    Teknisk data
    material kåpa
    Polyester film
    material i anslutning
    Koppar
    Ue märkspänning
    1000 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V
    [Icw] märkkorttidsström
    120 kA
    [Ipk] tillåten stötström
    264 kA
    elektrisk anslutning
    Glidkontakt
    magnetfältet
    3 µT
    gräns kortslutningsström
    14400 A².s
    THDI
    33…100 % 3200 A
    15…33 % 4000 A
    0…15 % 5000 A
    maximalt spänningsfall
    <0,0008 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,001 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,001 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    <0,001 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
    montagesätt
    Med krok
    montagefästen
    Pendel
    Konsol
    monteringsläge
    Vertikal
    Horisontell
    neutralledares placering
    Höger
    avstånd uttag
    800 mm
    standarder
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimensionstyp
    Fast
    Bredd
    140 mm
    Höjd
    404 mm
    färg
    Vit (RAL 9001)
    nettovikt
    228 kg
    Linjär last
    114 kg/m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % av In)
    35…40 °C (95 % av In)
    40…45 °C (90 % av In)
    45…50 °C (84 % av In)
    50…55 °C (79 % av In)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    238 kg
    Förpackning 1 höjd
    40,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    14 cm
    Förpackning 1 längd
    200 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska8
    • engelska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 47 MB
    Datum 2019-09-23
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2018-11-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 GB
    Datum 2020-01-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 290.7 MB
    Datum 2017-06-09
    Filer i dokument
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2015-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2012-03-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTC5000EH420 : KTC5000EH420_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KTC5000EH420_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    KTC5000EH420_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 309.7 KB
    Datum 2020-03-30
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTC5000EH420 : KTC5000EH420_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    KTC5000EH420_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    KTC5000EH420_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KTC5000EH420 : KTC5000EH420_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KTC5000EH420_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    KTC5000EH420_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.