Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony K
Bild av KZ106 Schneider Electric

KZ106

Green premium brand logo
Bild av KZ106 Schneider Electric
KZ106
Green premium brand logo

Adapterplatta V3/V4 90mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110552423
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    VARIO
    tillbehör / separat beteckning
    Montageplåt anpassning
    tillbehör / separat typ
    Platta
    tillbehör / separat kategori
    Anpassningstillbehör
    produktkompatibilitet
    V3
    V4
    tillbehör / separat destination
    Brytare med frontplatta 90 x 90 mm
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    nettovikt
    0,075 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,059 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,500 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,050 dm
    Förpackning 1 längd
    1,000 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-05-15
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KZ106 : KZ106_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    KZ106_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    KZ106_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 416.1 KB
    Datum 2011-06-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KZ106 : KZ106_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    KZ106_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    KZ106_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KZ106 : KZ106_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    KZ106_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    KZ106_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.