Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony K
Bild av KZ127 Schneider Electric

KZ127

E-nummer: 3158681

Bild av KZ127 Schneider Electric
KZ127
E-nummer: 3158681

Adapter för bajonettfastsättning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110743777
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony K
    tillbehör / separat beteckning
    Ersättningsadapterplatta i metall
    tillbehör / separat typ
    Platta
    tillbehör / separat kategori
    Montage- och montagetillbehör
    produktkompatibilitet
    KAXZ1...
    tillbehör / separat destination
    Ø 22 mm hål frontmonterad kropp
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Teknisk data
    nettovikt
    0,088 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    120 g
    Förpackning 1 höjd
    3,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    5,8 cm
    Förpackning 1 längd
    9 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S01
    Förpackning 2 antal enheter
    28
    Förpackning 2 vikt
    3,515 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    15 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    • franska1
    • kazakstanska1
    • ryska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.6 MB
    Datum 2015-03-12
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 273.1 KB
    Datum 2015-07-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KZ127 : Adapter för bajonettfastsättning
    Beskrivning
    Adapter för bajonettfastsättning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Adapter för bajonettfastsättning
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KZ127 : Adapter för bajonettfastsättning
    Beskrivning
    Adapter för bajonettfastsättning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Adapter för bajonettfastsättning
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KZ127 : Adapter för bajonettfastsättning
    Beskrivning
    Adapter för bajonettfastsättning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Adapter för bajonettfastsättning
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.